(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CFR3SA305D-A
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS ホイールコンベヤ

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS CFR3SA305D-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
948円
税込単価
1,043円

【特長】・スリップロスゼロで確実な搬送を実現<CFR3SA 樹脂製スプロケット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CFR3SA305D-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CFR3SA305D-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS 外形図1

CFR3SA

 
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS 外形図2

CFR3SS

製品仕様

  • ローラ:φ31.8×t1.2mm
  • スプロケット:#35×9T(樹脂製、鉄製)
  • シャフト:φ11.9mm パイプ

型番と仕様

ストレートローラ

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS 製品仕様1

ローラ1本あたりの搬送荷重

単位:kg/本
呼称ローラ幅
(mm)
1列(シングル)
CFR3SACFR3SS
通常搬送衝撃通常搬送衝撃
3057.55149.2
3907.5510.97.2
4907.558.65.7
6207.556.84.5

注1)速度は40m/min以下でご使用ください。2)搬送荷重は、たわみ1/1,000で設定しています。

抜穴寸法

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS 製品仕様2

※フレームシャフト穴は上記寸法で設けてください。

使用例

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS 使用例

注意・禁止事項

※樹脂製スプロケットはベアリングなしのため、定期的に注油の上、ご使用ください。

型番リスト

型番
荷重(目安)(N)
幅 W(mm)
シャフト
スプロケット材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFR3SA305D-A

73.5
285.7
あり
樹脂(ベアリングなし)
10

1個

948( 1,043円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップロスゼロで確実な搬送を実現

<CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)>
・#35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

<CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)>
・#35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
【用途】
・QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用 Φ32スチール製ローラ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

CFR3SA305D-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SSの型番CFR3SA305D-Aのページです。
型番CFR3SA305D-Aに関する仕様情報を記載しております。

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CFR3SA305D-N
CFR3SA390D-A
CFR3SA390D-N
CFR3SA490D-A
CFR3SA490D-N
CFR3SA620D-A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?荷重(目安)
(N)
幅 W
(mm)
シャフト スプロケット材質

948円

( 1,043円 )
1個 あり

9日目

1073.5285.7なし樹脂(ベアリングなし)

998円

( 1,098円 )
1個 あり

9日目

1073.5370.7あり樹脂(ベアリングなし)

998円

( 1,098円 )
1個 あり

9日目

1073.5370.7なし樹脂(ベアリングなし)

1,097円

( 1,207円 )
1個 あり

9日目

1073.5470.7あり樹脂(ベアリングなし)

1,097円

( 1,207円 )
1個 あり

9日目

1073.5470.7なし樹脂(ベアリングなし)

1,397円

( 1,537円 )
1個 あり

9日目

1073.5600.7あり樹脂(ベアリングなし)

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました