(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSS-55020
圧縮コイルばね SUS304-WPB【1~20個入り】 アッシュクコイルバネ

圧縮コイルばね SUS304-WPB TSS-55020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円

【特長】・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです・寸法...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸線
  • 材質:
    SUS304-WPB
  • 端面状態:
    クローズエンド(研削あり)

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

TSS-55020 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSS-55020 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
自由高さL(mm)
外径D(φ)
線径 d(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
許容荷重(N)
ばね定数(N/mm)
密着高さ(mm)
荷重時高さL1(mm)
コイル内径(φ)
巻数
入数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSS-55020

9.4
1.45
0.25
1.51~4.50
2.65
1.098
5.4
6.9
0.95
20.5
20
10

1個

1,245( 1,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです
・寸法およびばね特性の許容差はJIS B2704の2級を適用しています

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

TSS-55020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮コイルばね SUS304-WPBの型番TSS-55020のページです。
型番TSS-55020に関する仕様情報を記載しております。

圧縮コイルばね SUS304-WPBのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
組立て
評価 4.0満足度:4.02023/02/22
納期が早くて20個入りで購入できたので良かったです。特に問題なく使用できています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
TSS-55004
TSS-55006
TSS-55007
TSS-55021
TSS-55022
TSS-55024
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由高さL
(mm)
外径D
(φ)
線径 d
(φ)
許容荷重(範囲指定)
(N)
許容荷重
(N)
ばね定数
(N/mm)
密着高さ
(mm)
荷重時高さL1
(mm)
コイル内径
(φ)
巻数 入数
(個)

1,256円

( 1,382円 )
1個 あり

1日目

10620.2~1.500.980.3142.12.91.69.520

954円

( 1,049円 )

20個入り

1パック -

1日目

-5.92.20.2~1.500.920.3241.72.91.87.520

1,269円

( 1,396円 )
1個 あり

1日目

104.52.50.2~1.500.830.3241.31.92.15.520

1,209円

( 1,330円 )
1個 -

1日目

1011.42.250.251.51~4.501.780.3533.96.11.7514.520

1,242円

( 1,366円 )
1個 あり

1日目

107.32.750.25~1.501.460.4122.23.62.257.520

1,209円

( 1,330円 )
1個 -

1日目

1015.72.750.25~1.501.460.1773.97.22.2514.520

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました