(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-33001RC
トーションバネ トーションバネ

トーションバネ TS-33001RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,277円
税込単価
1,405円

【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

TS-33001RC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-33001RC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
自由角度 θ
内径 ID
ねじり角度 Фd2(deg)
線径 d(φ)
巻数 n
ばね定数 k(N・mm/deg)
パック入数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-33001RC

180°コイル右巻
φ3
56
0.3
2
0.05
20
10

1個

1,277( 1,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです
・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です
・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

TS-33001RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションバネの型番TS-33001RCのページです。
型番TS-33001RCに関する仕様情報を記載しております。

トーションバネのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-33001RA
TS-33001RB
TS-33010RA
TS-33010RB
TS-33010RC
TS-33022RA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由角度 θ 内径 ID ねじり角度 Фd2
(deg)
線径 d
(φ)
巻数 n ばね定数 k
(N・mm/deg)
パック入数
(個)

1,277円

( 1,405円 )
1個 -

1日目

1090°コイル右巻φ3560.320.0520

1,277円

( 1,405円 )
1個 -

1日目

10135°コイル右巻φ3560.320.0520

1,817円

( 1,999円 )
1個 -

1日目

1090°コイル右巻φ3520.530.2620

1,308円

( 1,439円 )
1個 -

1日目

10135°コイル右巻φ3520.530.2620

1,277円

( 1,405円 )
1個 -

1日目

10180°コイル右巻φ3520.530.2620

1,466円

( 1,613円 )
1個 あり

1日目

1090°コイル右巻φ4550.630.4120

ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました