(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TR.COB.01.40.Z0.0
小型ロボット及びコボット用クランプ トライフレックスRタイプ用 E-CHAIN OPTION

小型ロボット及びコボット用クランプ トライフレックスRタイプ用 TR.COB.01.40.Z0.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,332円
税込単価
11,365円

協働ロボット(コボット)用クランプは、エナジーチェーンや保護ホースをロボットに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • リンク本体/セット品ご購入希望の場合は、こちらよりご確認ください。

TR.COB.01.40.Z0.0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR.COB.01.40.Z0.0

ケーブルクランプ無し
10

1個

10,332( 11,365円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

協働ロボット(コボット)用クランプは、エナジーチェーンや保護ホースをロボットに安全に固定します。
マジックテープで固定する汎用タイプで、形状にとらわれず、どのようなロボットアームにも対応します。
スリムな設計で、エッジは丸み帯びているため、ロボットとの接触による怪我のリスクが低減され、作業場の安全性を高めます。
【特長】
・様々なロボットアーム直径に対応
・トライフレックスR TRC/TRE/TRL 30、40、50に適合
・シリコンフリーのため自動車業界に最適
・コンパクトで滑らかなデザイン
・スリムで軽量な構造
・コルゲートチューブシステムと組合せ可能
・丸みを帯びたエッジで、怪我のリスクを最小化
・組立ても後付けもわずか数ステップ
・低コスト

(i)ご注意

  • リンク本体/セット品ご購入希望の場合は、こちらよりご確認ください。

TR.COB.01.40.Z0.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ロボット及びコボット用クランプ トライフレックスRタイプ用の型番TR.COB.01.40.Z0.0のページです。
型番TR.COB.01.40.Z0.0に関する仕様情報を記載しております。

小型ロボット及びコボット用クランプ トライフレックスRタイプ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TR.COB.01.40.Z1.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様

10,362円

( 11,398円 )
1個 -

3日目

10ケーブルクランプ付き

ケーブルカバー・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました