(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライフレックスR

トライフレックスR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ロボティクス・3次元動作向け。【特長】・多次元(3D)動作のためのエネルギー供...

詳細情報を確認する

  • エナジーチェーンの種類:
    ロボット専用
  • 曲げ半径 R(mm):
    58
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    13
  • ピッチ P(mm):
    13.9
  • 運動の種類:
    3次元運動

(i)ご注意

  • 専用クランプのみご購入希望の場合は、こちらよりご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図

外形図

TRC型:密閉型

トライフレックスR 外形図01

TRE型:「イージー」タイプ

トライフレックスR 外形図03

TRL型:「イージー」設計の「軽量」版

トライフレックスR 外形図02

規格表

型番内高さ最大ケーブルφ外周半径曲げ半径ピッチ
(mm)
リンク/m
Bi1(mm)Bi2(mm)d1(mm)d2(mm)Ba(mm)R(mm)
TRC.4015131311435813.972
TRE.401513131)111)435813.972
TRL.4015-131)-455813.972

1)迅速かつ容易にケーブル類を挿入し、且つ除去するために、内径の70%の最大ケーブル直径をお勧めします。

商品特長詳細

■TRC型:密閉型

  • 耐粉塵性、滑らかで且つ堅牢な外装

■TRE型:「イージー」タイプ

  • 簡単にケーブルを押し込んで収納することが可能

■TRL型:「イージー」設計の「軽量」版

  • 簡単にケーブルを押し込めます

型番リスト

型番
リンク数
仕様
ブラケット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1 ~ 100
密閉型
BLACK
TR.COB.01.40.Z0.0(セット済み) / TR.COB.01.40.Z1.0(セット済み)
10

1個

-( - )

-

1 ~ 100
イージータイプ
BLACK
TR.COB.01.40.Z0.0(セット済み) / TR.COB.01.40.Z1.0(セット済み)
10

1個

-( - )

-

1 ~ 100
イージータイプ軽量版
BLACK
TR.COB.01.40.Z0.0(セット済み) / TR.COB.01.40.Z1.0(セット済み)
10

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
1 ~ 100
密閉型
BLACK
なし
10

1個

-( - )

-

1 ~ 100
密閉型
BLACK
TR.COB.01.40.Z0.0(添付のみ、未装着) / TR.COB.01.40.Z1.0(添付のみ、未装着)
10

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
1 ~ 100
イージータイプ
BLACK
なし
10

1個

-( - )

-

1 ~ 100
イージータイプ
BLACK
TR.COB.01.40.Z0.0(添付のみ、未装着) / TR.COB.01.40.Z1.0(添付のみ、未装着)
10

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
1 ~ 100
イージータイプ軽量版
BLACK
なし
10

1個

-( - )

-

1 ~ 100
イージータイプ軽量版
BLACK
TR.COB.01.40.Z0.0(添付のみ、未装着) / TR.COB.01.40.Z1.0(添付のみ、未装着)
10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ロボティクス・3次元動作向け。
【特長】
・多次元(3D)動作のためのエネルギー供給を行うのが簡単
・ボールソケットジョイントの高い引張り強さ
・高いねじれ耐性
・組み立て、取り外しが簡単
【一般的な使用事例】
・ロボティクス/オートメーション
・マシンツール
・ハンドリングマシン-6軸
・包装機械
・一般的な機械工学など

(i)ご注意

  • 専用クランプのみご購入希望の場合は、こちらよりご確認ください。

規格表

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライフレックスRのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
6軸ロボットの配線
評価 4.0満足度:4.02025/02/06
TREとTRCを使用したことがありますが,装置を納入して7~8年ノーメンテでケーブルのトラブルは発生していない模様です。TREの方はスリットがあるのでケーブルを入れ替えやすいですが,うまく入れないと細いケーブルがスリットから飛び出すことがあるので注意が必要です。このことがあったので次に選定するときにTRCにしました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました