(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りボルト・丸鋼振れ止め金具【20個入り】

吊りボルト・丸鋼振れ止め金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,720円
税込単価
6,292円

天井埋込型、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊バンド関連部品
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    塗装
  • 適合吊りボルト:
    全ねじW3/8、丸鋼Φ9
  • 適合振れ止め:
    全ねじW3/8
  • 表面処理詳細:
    溶融亜鉛めっき鋼板

型番

HR69F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR69F

10

1パック

20個入り

5,720( 6,292円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天井埋込型、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。

HR69Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルト・丸鋼振れ止め金具の型番HR69Fのページです。
型番HR69Fに関する仕様情報を記載しております。

吊りボルト・丸鋼振れ止め金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました