(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガッチリロック(キット品)

ガッチリロック(キット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,525円
税込単価
8,278円

天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品...

詳細情報を確認する

型番

DYRP2-W3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DYRP2-W3

1個

7,525( 8,278円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。

Loading...

DYRP2-W3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガッチリロック(キット品)の型番DYRP2-W3のページです。
型番DYRP2-W3に関する仕様情報を記載しております。

ガッチリロック(キット品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました