(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りボルト振れ止め金具【10個入り】

吊りボルト振れ止め金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,561円 ~ 5,595円
税込価格
6,117円 ~ 6,155円

【特長】・既設のボルトに後付けで振れ止めできます・DYR2-W3は両側2方向へ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合吊りボルト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W1/2
10

1パック

10個入り

5,561( 6,117円 )

5日目

W3/8
10

1パック

10個入り

5,595( 6,155円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・既設のボルトに後付けで振れ止めできます
・DYR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルト振れ止め金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました