(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DYRX2-W3
全ねじ交差金具【10~20個入り】 デンロシジザイ

全ねじ交差金具 DYRX2-W3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,999円
税込単価
5,499円

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの揺れ止めボルト交差部を確実に固定します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

DYRX2-W3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DYRX2-W3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合吊りボルト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DYRX2-W3

W3/8
10

1パック

10個入り

4,999( 5,499円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの揺れ止めボルト交差部を確実に固定します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

DYRX2-W3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ねじ交差金具の型番DYRX2-W3のページです。
型番DYRX2-W3に関する仕様情報を記載しております。

全ねじ交差金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DYRX1-W3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適合吊りボルト

4,624円

( 5,086円 )

20個入り

1パック -

5日目

10W3/8、M10

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました