(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

振れ止め/揺れ止め金具【20個入り】

振れ止め/揺れ止め金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,686円 ~ 7,993円
税込価格
5,155円 ~ 8,792円

【仕様】・ダクター吊りの振れ止め金具です。・材質:スチール・表面処理:電気亜鉛...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
片側用
既設のものへの後付けができません。
10

1パック

20個入り

4,686( 5,155円 )

1日目

両側用
-
10

1パック

20個入り

7,993( 8,792円 )

5日目

片側用
既設のものへの後付けができます。
10

1パック

20個入り

6,531( 7,184円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ダクター吊りの振れ止め金具です。
・材質:スチール
・表面処理:電気亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振れ止め/揺れ止め金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました