(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FT-31-5TE
【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱) ファイバ FT

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱) FT-31-5TE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,360円
税込単価
6,996円

【特長】・折れない、曲がるのパナソニックのタフ、ファイバセンサ・他社アンプにも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 従来の長さ変更品とは型式名が異なりますのでご注意ください。
  • 本サービスの型番構成は、標準型番+ファイバ長+TEになります。
    例:ファイバ標準品「FD-31」のファイバ長「5M」をご希望する場合、対象型番は「FD-31-5TE」になります。

型番

FT-31-5TE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FT-31-5TE の仕様・寸法情報

商品情報

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) バナー

こんなお困りごとございませんか?

ケース1
標準ファイバでは長さ(2M/5M)が足りず、特注品となり長納期(約1ヵ月)で困る。
ケース2
パナソニック社のファイバを使用したいが、現在他社アンプ使用中のため置き換えコスト高く困る。
ケース3
今使用中のファイバがよく折れる、または思い通りに曲がらないため、配線するのに困る。
【ミスミ限定サービス】 パナソニック社製 ファイバ長さ指定対応のタフ・ファイバで解決!
解決1:
2M~10Mまで、長さの1M単位でファイバ長指定可能、最短翌日出荷!
解決2:
他社ファイバアンプに接続可能なアタッチメントが同梱!※1
解決3:
タフ・ファイバなら、折れない!曲がる!すっきり配線可能。
様々なヘッド形状でご提供致します。

※1  アタッチメントは細径タイプのみ同梱されています。

 

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) ファイバ長L

アタッチメントを同梱。他社アンプにも使用可能。

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) fiber_attatchment
【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) 取付

現在パナソニック製ファイバアンプをご使用中ではないお客様でも、
お使いのアンプに接続できるようアタッチメントを標準同梱しております。
※アタッチメントは細径タイプのみ同梱されています。

他社アンプを使用する際の検出距離詳細は、こちらにてご覧ください。

商品特長

折れない : 小さく曲げても折れない! 設置時の折れ・曲げのリスクを低減します。

曲がる:R2mm~R4mmの小回り対応で、装置内にすっきり配線可能なタフファイバ。

安定光量:ファイバが伸縮しても入光量が変化せず、可動部でも安心して使える!

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) fiber_feature2

選べるファイバ形状

代表的な形状から、特殊用途に最適な形状や他社相当品の形状まで。様々なバリエーションからお選びいただけます。

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) fiber_lineup

注意・禁止事項

■ファイバ長を長くすると検出距離が短くなりますのでご注意ください。

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) ファイバ長-検出距離減衰率特性

※:赤外光タイプのアンプは湿度の影響を受けやすいため、湿度が多い環境や湿度の変化する環境で使用される場合は、お問い合わせください。

関連商品

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) デジタルファイバセンサ (FX-300)

デジタルファイバセンサ
(FX-300)

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) デジタルファイバセンサ FX-500/550

デジタルファイバセンサ
FX-500/550

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) ファイバセンサ標準品 (FT/FD/FR)

ファイバセンサ標準品
(FT/FD/FR)

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱・最短翌日出荷) ファイバオプション (レンズ)

ファイバオプション
(レンズ)

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
最小検出物体(ファイバーセンサ選択時)(mm)
商品タイプ
保護構造
ヘッド形状
ファイバ最小曲げR(mm)
ファイバ長(mm)
その他特徴
使用温度範囲(℃)
検出距離(STD)(FX-500シリーズの場合)(mm)
検出距離(HYPR)(FX-500シリーズの場合)(mm)
検出距離(U-LG)(FX-500シリーズの場合)(mm)
検出距離(LONG)(FX-500シリーズの場合)(mm)
検出距離(FAST)(FX-500シリーズの場合)(mm)
検出距離(H-SP)(FX-500シリーズの場合)(mm)
検出距離(STD)(FX-550/550Lシリーズの場合)(mm)
検出距離(HYPR)(FX-550/550Lシリーズの場合)(mm)
検出距離(U-LG)(FX-550/550Lシリーズの場合)(mm)
検出距離(LONG)(FX-550/550Lシリーズの場合)(mm)
検出距離(FAST)(FX-550/550Lシリーズの場合)(mm)
同梱アタッチメント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-31-5TE

透過
~2000
0.5
0.5
ネジ型
IP67
M3
R2
5000
-
-55~+80
266
1141
651
465
178
59
406
1336
845
592
245
FX-AT4L

1個

6,360( 6,996円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れない、曲がるのパナソニックのタフ、ファイバセンサ
・他社アンプにも取り付け可能な「ユニバーサルアタッチメント」を同梱
・お使いの他社ファイバアンプでも、パナソニックの「タフファイバ」ヘッドをご利用いただけます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 従来の長さ変更品とは型式名が異なりますのでご注意ください。
  • 本サービスの型番構成は、標準型番+ファイバ長+TEになります。
    例:ファイバ標準品「FD-31」のファイバ長「5M」をご希望する場合、対象型番は「FD-31-5TE」になります。

カタログ

 

FT-31-5TEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱)の型番FT-31-5TEのページです。
型番FT-31-5TEに関する仕様情報を記載しております。

【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FD-32G-5TE
FD-41-10TE
FD-41S-10TE
FT-31S-10TE
FT-31S-5TE
FT-42-10TE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
検出方式 検出距離【区分】 光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)
(mm)
最小検出物体(ファイバーセンサ選択時)
(mm)
商品タイプ 保護構造 ヘッド形状 ファイバ最小曲げR
(mm)
ファイバ長
(mm)
その他特徴 使用温度範囲
(℃)
検出距離(STD)(FX-500シリーズの場合)
(mm)
検出距離(HYPR)(FX-500シリーズの場合)
(mm)
検出距離(U-LG)(FX-500シリーズの場合)
(mm)
検出距離(LONG)(FX-500シリーズの場合)
(mm)
検出距離(FAST)(FX-500シリーズの場合)
(mm)
検出距離(H-SP)(FX-500シリーズの場合)
(mm)
検出距離(STD)(FX-550/550Lシリーズの場合)
(mm)
検出距離(HYPR)(FX-550/550Lシリーズの場合)
(mm)
検出距離(U-LG)(FX-550/550Lシリーズの場合)
(mm)
検出距離(LONG)(FX-550/550Lシリーズの場合)
(mm)
検出距離(FAST)(FX-550/550Lシリーズの場合)
(mm)
同梱アタッチメント

7,986円

( 8,785円 )
1個 -

6日目

拡散反射~1000--ネジ型IP40M3R25000レンズ装着可、同軸-55~+801655353132227822263947601346140FX-AT6L

8,552円

( 9,407円 )
1個 -

6日目

拡散反射~500--ネジ型IP67M4R210000--55~+8080329185141511612847928819889FX-AT4L

8,864円

( 9,750円 )
1個 -

6日目

拡散反射~500--ネジ型IP67M4R210000スリーブ40mm-55~+8080329185141511612847928819889FX-AT6L

9,482円

( 10,430円 )
1個 -

6日目

透過~20000.50.5ネジ型IP67M3R210000スリーブ40mm-55~+80201780473352125403071010639447185

8,218円

( 9,040円 )
1個 -

6日目

透過~20000.50.5ネジ型IP67M3R25000スリーブ40mm-55~+802661031626465165534061336845592245FX-AT4L

7,876円

( 8,664円 )
1個 -

6日目

透過~300011ネジ型IP67M4R410000レンズ装着可-55~+80753240113671067353127980240119341400593

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました