(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPT-9-L4
ハイパートヨロンホース トヨックスジュシホース

ハイパートヨロンホース HPT-9-L4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,528円
税込単価
3,881円

切削油、機械油、水、エアなどの耐熱配管用ホース。【特徴】・油に強いので、硬くな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当製品は、一般工業用用途に向けに開発、製造されたものです。安全面での配慮が必要な用途についてはご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。この用途に関する適応性、安全性については保証致しません。当製品のご使用については、取り扱い上の注意をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。※負圧用途には使用しないでください。変形して使用できなくなる場合があります。

型番

HPT-9-L4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HPT-9-L4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

ハイパートヨロンホース 外観図

工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ホース

構造

ハイパートヨロンホース 構造図

仕様

流体水(工業用水)薬品鉱物油動植物油粉体空気
機能圧送◎ 耐熱○ 耐油鉱物油○ 耐油動植物油○ 透明性◎ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎
法規制RoHS2適合
仕様主材質軟質塩化ビニール
補強材ポリエステル糸
内径9mm~50mm
使用温度範囲-5℃ ~70℃ 

規格表

ハイパートヨロンホース 規格表

着色 : ナチュラル透明イメージライン入リ+ブルー縦糸入り

商品特長詳細

RoHS2対応
柔らかさ長持ち
ハイパートヨロンホース RoHS2対応
ハイパートヨロンホース 柔らかさ長持ち

2倍油に強い

ハイパートヨロンホース 2倍油に強い

試験方法(トヨックス規格試験)
試験油に初期、7日、14日間全没浸させたホースを、トヨックス社専用治具にて圧縮し扁平率10%時の荷重を計測する。

ご使用メリット1

  • 従来塩ビ製ホースに比べ耐油性能に優れ硬化しにくく長寿命
  • 内径9φ~50φまでの品揃え。太いサイズ範囲にも適応可能 

ご使用メリット2

  • 透明度が高く、流体の確認ができ安心 

法規制に適合し安全・安心

  • RoHS2修正規制適合 

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

選定手順・ポイント

ハイパートヨロンホース 選定手順・ポイント-1
ハイパートヨロンホース 選定手順・ポイント-2
ハイパートヨロンホース 選定手順・ポイント-3
ハイパートヨロンホース 選定手順・ポイント-4

選定サポート情報

継手とセットで安全性と信頼性アップ!

ハイパートヨロンホース 選定サポート情報-1

衛生的
液溜まりしにくい構造

ハイパートヨロンホース 選定サポート情報-2

簡単作業
ホースの接続が簡単
締め切りでOK!

ハイパートヨロンホース 選定サポート情報-3

袋ナット式
スリーブでしっかり固定
ホース抜け、流体漏れを防止

性能・試験情報

圧縮荷重変化

ハイパートヨロンホース 圧縮荷重変化

試験方法(トヨックス規格試験)
試験油に初期、7日、14日間全没浸漬させたホースを、トヨックス社専用治具にて圧縮し扁平率10%時の荷重を計測する。

耐油性比較

ハイパートヨロンホース 耐油性比較

試験方法(トヨックス規格試験)
試料を浸漬油に浸し、1日、2日3日、7日の規定経過日に取り出し、重量を計測する。
条件 : JIS6723に準じて行う。
浸漬温度 : 60℃±3℃
浸漬油 : 2号絶縁油

製品比較情報

ハイパートヨロンホース 製品比較情報

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
定尺(m)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPT-9-L4

45
15
9
100
4
10

1個

3,528( 3,881円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切削油、機械油、水、エアなどの耐熱配管用ホース。
【特徴】
・油に強いので、硬くなりにくく柔らかさが長続き
・従来の塩ビブレードホースに比べ、優れた耐性能
・ホース外側も耐油使用なので、工作機械周りなどの油がかかる箇所でも安心
・透明度が高く、流体の確認ができ安心
・柔らかさが長続きするので、可動部分の配管にも
・70℃までの耐熱性能で「+10℃の安心感」
・当ブランド工業用塩ビブレードホースの耐熱性能は、60℃
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。

(i)ご注意

  • 当製品は、一般工業用用途に向けに開発、製造されたものです。安全面での配慮が必要な用途についてはご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。この用途に関する適応性、安全性については保証致しません。当製品のご使用については、取り扱い上の注意をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。※負圧用途には使用しないでください。変形して使用できなくなる場合があります。

カタログ

Loading...

HPT-9-L4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパートヨロンホースの型番HPT-9-L4のページです。
型番HPT-9-L4に関する仕様情報を記載しております。

ハイパートヨロンホースのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
設備冷却水用
評価 5.0満足度:5.02023/02/28
設備レイアウト変更に伴い、劣化部の交換用に購入しました。
短納期で届き助かりました。
在庫を最小限にできるので重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
HPT-12-L11
HPT-12-L12
HPT-12-L13
HPT-9-L40
HPT-9-L41
HPT-9-L42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 定尺
(m)
長さ
(m)

8,763円

( 9,639円 )
1個 -

4日目

1065181210011

9,558円

( 10,514円 )
1個 -

4日目

1065181210012

10,355円

( 11,391円 )
1個 -

4日目

1065181210013

25,197円

( 27,717円 )
1個 -

4日目

104515910040

26,274円

( 28,901円 )
1個 -

4日目

104515910041

26,914円

( 29,605円 )
1個 -

4日目

104515910042

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました