(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FFY-15
トヨフッソソフトホース トヨックスジュシホース

トヨフッソソフトホース FFY-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
92,354円
税込単価
101,589円

化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用ホース。【特徴】・しなやかなので、狭所配管...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当製品は、一般工業用用途に向けに開発、製造されたものです。安全面での配慮が必要な用途についてはご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。この用途に関する適応性、安全性については保証致しません。当製品のご使用については、取り扱い上の注意をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。※負圧用途には使用しないでください。変形して使用できなくなる場合があります。
  • ホースの単面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがありますのでご注意ください。

型番

FFY-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FFY-15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

トヨフッソソフトホース 外観図

化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送、輸送用耐圧ホース

構造

トヨフッソソフトホース 構造図

仕様

流体水(工業用水)飲料・飲用水食品・飲料(油脂含む)薬品鉱物油動植物油粉体空気純水
機能圧送◎ 耐熱○ 薬品◎ 耐油鉱物油◎ 耐油動植物油◎ 低溶出◎ 低臭◎ 非粘着◎ 透明性◎ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎
法規制食品衛生法196号適合
FDA
RoHS2適合
仕様主材質4フッ化系フッ素樹脂
補強材ポリエステル糸
内径12mm~25mm
使用温度範囲-5℃ ~70℃ 

規格表

トヨフッソソフトホース 規格表

着色 : ナチュラル透明イメージライン入り

使用例

before

化粧品の充填工程において製品の移送やアルコールでの洗浄をするのに、シリコーンホースをバンド締めで使用していた。
ところが、シリコーンホースでは臭い(匂い)の不安を感じるため、半年に1度ホース交換をしていた。
また、液溜まりによる衛生面の不安もあり、毎日分解して洗浄するなど、手間がかかり問題があった。

トヨフッソソフトホース 使用例

after

非粘着で撥水性能が高い、トヨフッソソフトホースと液溜まりしにくいニップル形状のトヨコネクタに変更。臭い(匂い)移りが格段に改善され、
洗浄時間が大幅に短縮。検査で洗浄後の菌が無いことも確認でき、ホース交換費用も年間30万円のコストダウンにつながった。

商品特長詳細

洗浄効率が良い
着色・着香しにくい
トヨフッソソフトホース 商品特長詳細-1
トヨフッソソフトホース 商品特長詳細-2

柔軟性30%UP!

トヨフッソソフトホース 商品特長詳細-3

しなやかさ比較

トヨフッソソフトホース 商品特長詳細-4

試験ホース内径 : 25mm
試験方法(トヨックス規格試験)
試料ホースを上図のように圧縮折り曲げ、
設定スパン毎の荷重(N)を調べる。

  • 圧縮速度 : 200 mm/min
  • 試料ホース長さ : 600mm

柔らかく配管しやすいフッ素ホース

  • 内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品性に優れ、化粧品、食品用途に対応
  • 積層一体構造で従来フッ素ブレードホースに比べ柔らかく曲げやすく扱いやすい。

臭いや色がつきにくく洗浄しやすい柔らかいフッ素ホース

  • 非粘着・撥水性に優れ流体輸送効率が良く、流体も残りにくいので洗浄が簡単
  • 食品の味・においを損ねない。ホースに色もつきにくい。・透明度が高く、流体の確認ができ安心
  • 耐熱70℃で一般塩ビ製ホースに比べ使用範囲が広い

法規制に適合し安全・安心

  • 食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号適合「PL制度」)
  • FDA DMF TypeII No.25486登録
  • RoHS2修正規制適合

※このフッ素ホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。 

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 液だまりが非常に少ない構造の専用継手で食品ホース配管の分解洗浄作業を削減可能
  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

選定手順・ポイント

トヨフッソソフトホース 選定手順・ポイント-1
トヨフッソソフトホース 選定手順・ポイント-2
トヨフッソソフトホース 選定手順・ポイント-3
トヨフッソソフトホース 選定手順・ポイント-4

選定サポート情報

継手とセットで安全性と信頼性アップ!

トヨフッソソフトホース 選定サポート情報-1

衛生的
液溜まりしにくい構造

トヨフッソソフトホース 選定サポート情報-2

簡単作業
ホースの接続が簡単
締め切りでOK!

トヨフッソソフトホース 選定サポート情報-3

袋ナット式
スリーブでしっかり固定
ホース抜け、流体漏れを防止

技術情報・設計アイデア

樹脂の性能比較軟質塩ビポリエチシリコーンフッソ(ETFE)
硬度IRHD50~100100以上相当70~80100以上相当
ショアD-60~70-75
曲げ弾性率(MPa)-850-690~1270
耐薬品性××
アルカリ××
溶剤××
使用温度(℃)7080150100
水の接触角(°)8794-96

性能・試験情報

しなやかさ比較

トヨフッソソフトホース しなやかさ比較

試験方法(トヨックス規格試験)
試料ホースを上図のように圧縮折り曲げ、設定スパン毎の荷重(N)を調べる。
圧縮速度 : 200mm/min
試料ホース長さ : 600mm

味覚強度試験

トヨフッソソフトホース 味覚強度試験

臭気強度試験

トヨフッソソフトホース 臭気強度試験

試験方法(トヨックス規格試験)
4種類の原料素材で製造した各食品用ホースに「残留塩素濃度0.1ppmに調整した純水」を封入し、ギヤオーブン40℃で20時間保持する。
その後、ギヤオーブンから試料を取り出し、味覚・臭気試験を行う。
フッソ樹脂製ホースの味覚・臭気強度比の指標を『1』とし、その他素材ホースとの差の強度比を算出した。

製品比較情報

トヨフッソソフトホース 製品比較情報

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFY-15

105
22
15
20
10

1個

92,354( 101,589円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用ホース。
【特徴】
・しなやかなので、狭所配管、可動部配管に最適
・従来のフッ素ブレードホースに比べ柔らかく扱いやすい
・非粘着・撥水性に優れた内面で、流体輸送効率がよく、汚れもつきにくいので洗浄が簡単
・透明度が高く、流体の確認ができ安心
・商品衛生法適合で安全・安心
(昭和26年厚生省告示第52号・平成14年厚生労働省告示第267号・平成18年厚生労働省告示第201号適合)

(i)ご注意

  • 当製品は、一般工業用用途に向けに開発、製造されたものです。安全面での配慮が必要な用途についてはご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。この用途に関する適応性、安全性については保証致しません。当製品のご使用については、取り扱い上の注意をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。※負圧用途には使用しないでください。変形して使用できなくなる場合があります。
  • ホースの単面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがありますのでご注意ください。

カタログ

Loading...

FFY-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨフッソソフトホースの型番FFY-15のページです。
型番FFY-15に関する仕様情報を記載しております。

トヨフッソソフトホースのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
薬品循環用
評価 5.0満足度:5.02021/09/28
耐薬品性に優れているので使用している。
柔らかくて曲げ半径が小さく、取り回しがしやすい。
透明なので、視認性がいい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
FFY-12-L11
FFY-12-L12
FFY-12-L13
FFY-15-L1
FFY-15-L10
FFY-15-L11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 長さ
(m)

41,393円

( 45,532円 )
1個 -

4日目

1085181211

45,157円

( 49,673円 )
1個 -

4日目

1085181212

48,919円

( 53,811円 )
1個 -

4日目

1085181213

6,126円

( 6,739円 )
1個 -

4日目

1010522151

53,293円

( 58,622円 )
1個 -

4日目

10105221510

59,918円

( 65,910円 )
1個 -

4日目

10105221511

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました