(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFE-32-L1
トヨフーズアースホース トヨックスジュシホース

トヨフーズアースホース TFE-32-L1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,735円
税込単価
6,309円

小麦粉、大豆、調味料などの食品粉粒体配管用ホース。【特徴】・粉粒体輸送時の静電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当製品は、一般工業用用途に向けに開発、製造されたものです。安全面での配慮が必要な用途についてはご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。この用途に関する適応性、安全性については保証致しません。当製品のご使用については、取り扱い上の注意をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。変形して使用できなくなる場合があります。
  • 静電気の防止効果については、流体や使用条件によっても異なりますので、ご使用前に必ず、導電確認のうえ、ご使用ください。
  • 使用条件によって磨耗しやすくなる場合がありますので、ホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
  • ホースの取り付けには、スパイラルワイヤーバンドをご使用ください。トヨフーズアース用クリップ【品番:TFEC】の取り付けの際は、取扱説明書をご確認のうえ、取り付けてください。

型番

TFE-32-L1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TFE-32-L1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

トヨフーズアースホース 外観図-1
トヨフーズアースホース 外観図-2

帯電防止・食品粉粒体搬送、輸送用耐圧ホース

構造

トヨフーズアースホース 構造図

仕様

流体水(工業用水)飲料・飲用水食品・飲料(油脂含む)薬品鉱物油動植物油粉体空気
機能圧送◎ 吸引◎ 耐熱○ 耐油鉱物油○ 耐油動植物油○ 折れつぶれ防止◎ 帯電防止◎ 透明性◎ 柔軟性○
法規制食品衛生法196号適合
FDA
RoHS2適合
仕様主材質軟質塩化ビニール
補強材SUS316
内径32mm~100mm
使用温度範囲-5℃ ~70℃ 
  • 静電気防止

規格表

トヨフーズアースホース 規格表

使用例

before

工場設備のエア配管ほか、工場内に飛散する切削油や研磨油が含まれるミストのドレイン用途にスーパートヨロンホースを使用していたが、油による硬化が早く、
2年1回は交換が必要で、交換箇所も多く作業も1日掛かりと大変だった。

トヨフーズアースホース 使用例

after

スーパートヨロンホースの2倍以上の耐油性があるハイパートヨロンホースに変更。交換頻度が半分以下になり、交換作業に掛かっていた時間も削減。
トータルコストダウンと生産性向上につながった。

商品特長詳細

トヨフーズアースホース 商品特長詳細-1

耐熱70℃

トヨフーズアースホース 商品特長詳細-2

静電気防止

トヨフーズアースホース 商品特長詳細-3

簡単アース構造

トヨフーズアースホース 商品特長詳細-4

内管フラット

帯電防止効果で粉粒体の詰まりを防止

  • 食品専用なので安全・安心
  • 吸引・圧送に使用可能(搬送・輸送用ホース)
  • 静電気防止効果を長期間持続し粉粒体の詰まりを軽減
  • 帯電、折れ、つぶれによる流体ストップがしにくく生産トラブルを防止
  • ホース内摩耗によるアース糸の混入を防止し安全安心
  • 食品用アースクリップでアース作業が簡単で短時間でできる

ホース内面がフラットで洗浄も簡単、衛生的

  • ホース内面が平滑で粉体等が溜まりにくく、洗浄も簡単で衛生的
  • 耐油性が高く油脂食品にも対応し長寿命
  • 透明度が高く、流体の確認ができ安心
  • 耐熱70℃で一般塩ビ製ホースに比べ使用範囲が広い
  • 耐摩耗配合で長寿命(当社トヨリングF、トヨフーズS比較)

法規制に適合した安全・安心食品用ホース

  • 食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号適合「PL制度」)
  • FDA(CFR21.170~199)適合
  • RoHS2修正規制適合

※このホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。

選定手順・ポイント

トヨフーズアースホース 選定手順・ポイント-1
トヨフーズアースホース 選定手順・ポイント-2

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFE-32-L1

260
44.6
32
1
10

1個

5,735( 6,309円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小麦粉、大豆、調味料などの食品粉粒体配管用ホース。
【特徴】
・粉粒体輸送時の静電気防止
・アース糸の異物混入防止
・内面平滑構造なので輸送効率・洗浄効率アップ<br>・静電気を持続的に防止する構造
・粉付着によるホース内詰まり防止
・放電によるトラブル低減
・装置の誤作動防止
・ホース内面がシームレス構造で粉体がたまりにくく、洗浄も簡単
・商品衛生法適合で油脂粉体にも安全・安心
(昭和26年厚生省告示第52号・平成14年厚生労働省告示第267号・平成18年厚生労働省告示第201号適合)
・トヨフーズアース用クリップ使用で簡単にアースが可能
・80℃での短時間洗浄が可能
・耐磨耗配合で長寿命

(i)ご注意

  • 当製品は、一般工業用用途に向けに開発、製造されたものです。安全面での配慮が必要な用途についてはご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。この用途に関する適応性、安全性については保証致しません。当製品のご使用については、取り扱い上の注意をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。変形して使用できなくなる場合があります。
  • 静電気の防止効果については、流体や使用条件によっても異なりますので、ご使用前に必ず、導電確認のうえ、ご使用ください。
  • 使用条件によって磨耗しやすくなる場合がありますので、ホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
  • ホースの取り付けには、スパイラルワイヤーバンドをご使用ください。トヨフーズアース用クリップ【品番:TFEC】の取り付けの際は、取扱説明書をご確認のうえ、取り付けてください。

カタログ

TFE-32-L1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨフーズアースホースの型番TFE-32-L1のページです。
型番TFE-32-L1に関する仕様情報を記載しております。

トヨフーズアースホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TFE-32
TFE-32-L10
TFE-32-L11
TFE-32-L12
TFE-32-L13
TFE-32-L14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 長さ
(m)

87,560円

( 96,316円 )
1個 -

3日目

1026044.63220

51,267円

( 56,394円 )
1個 -

4日目

1026044.63210

56,394円

( 62,033円 )
1個 -

4日目

1026044.63211

60,176円

( 66,194円 )
1個 -

4日目

1026044.63212

65,191円

( 71,710円 )
1個 -

4日目

1026044.63213

70,206円

( 77,227円 )
1個 -

4日目

1026044.63214

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました