【10-シリーズ クリーンシリーズ】クリーン環境に対応クリーンルーム内への発塵...
型番 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
仕様 |
電源切時の状態 |
適応シリンダ径(φ) |
定格圧力(MPa) |
CV値 |
シールの種類 |
手動スイッチ |
マニュアル |
ランプ・サージ電圧保護回路 |
CE対応 |
ファンクション |
消費電力(W) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10-VQ2101-51 |
2位置エキゾースト
|
[シングル] シングル
|
無給油 / クリーンルーム
|
自己復帰(スプリングリターン)
|
100以下
|
0.15~0.7
|
0.55
|
ソフトシール
|
ノンロック
|
ノンロックプッシュ式(要工具形)
|
あり
|
非対応
|
標準タイプ
|
0.4
| 1個 | 10,339円(
11,373円
) | 19日目 |
Loading...
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
クリーン環境に対応
クリーンルーム内への発塵を防止
この商品に近い類似品がありませんでした。
10-VQ2101-51で型番確定
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-VQ2000の型番10-VQ2101-51のページです。
型番10-VQ2101-51に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10-VQ2100-5CW1 |
10-VQ2100-5EB1 |
10-VQ2100N-51 |
10-VQ2101-5B1 |
10-VQ2101-5C1 |
10-VQ2200-51 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 切換の種類 | ソレノイドの数 | 仕様 | 電源切時の状態 | 適応シリンダ径 (φ) | 定格圧力 (MPa) | CV値 | シールの種類 | 手動スイッチ | マニュアル | ランプ・サージ電圧保護回路 | CE対応 | ファンクション | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,460円 ( 12,606円 ) | 1個 | - | 19日目 | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | 防滴 / クリーンルーム / 無給油 | 自己復帰(スプリングリターン) | - | 0.1~0.7 | 0.46 | 標準 | ロック | ロック式(手動形) | あり | 非対応 | 標準タイプ | 0.4 | |
10,419円 ( 11,461円 ) | 1個 | - | 19日目 | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | クリーンルーム / 無給油 | 自己復帰(スプリングリターン) | - | 0.1~0.7 | 0.46 | 標準 | ロック | ロック式(要工具形) | なし | 非対応 | 標準タイプ | 0.4 | |
10,122円 ( 11,134円 ) | 1個 | - | 19日目 | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | クリーンルーム / 無給油 | 自己復帰(スプリングリターン) | - | 0.1~0.7 | 0.46 | 標準 | ノンロック | ノンロックプッシュ式(要工具形) | あり | 非対応 | マイナスコモン | - | |
10,824円 ( 11,906円 ) | 1個 | - | 19日目 | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | クリーンルーム / 無給油 | 自己復帰(スプリングリターン) | 100以下 | 0.15~0.7 | 0.55 | ソフトシール | ロック | ロック式(要工具形) | あり | 非対応 | 標準タイプ | 0.4 | |
10,824円 ( 11,906円 ) | 1個 | - | 19日目 | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | クリーンルーム / 無給油 | 自己復帰(スプリングリターン) | 100以下 | 0.15~0.7 | 0.55 | ソフトシール | ロック | ロック式(手動形) | あり | 非対応 | 標準タイプ | 0.4 | |
14,198円 ( 15,618円 ) | 1個 | - | 19日目 | 2位置エキゾースト | ダブル | クリーンルーム / 無給油 | 自己保持 | - | 0.1~0.7 | 0.46 | 標準 | ノンロック | ノンロックプッシュ式(要工具形) | あり | 非対応 | 標準タイプ | 0.4 |