(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-VQ1100-51
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-VQ1000 SMC デンジベン VQ1000

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-VQ1000 10-VQ1100-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,854円
税込単価
10,839円

【10-シリーズ クリーンシリーズ】クリーン環境に対応クリーンルーム内への発塵...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-VQ1100-51 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-VQ1100-51 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

バルブ型番表示方法

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット クリーンシリーズ 10-VQ1000シリーズ 製品仕様
 

VQ1000シリーズ

ソレノイド数型番流量特性注1)
1→2/4(P→A/B)2/4→3/5(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]bCvC[dm3/(s・bar)]bCv
2位置シングルメタルシール10-VQ11000.700.150.160.720.250.18
弾性体シール10-VQ11010.850.200.211.00.300.25
ダブルメタルシール10-VQ12000.700.150.160.720.250.18
弾性体シール10-VQ12010.850.200.211.00.300.25
3位置クローズド
センタ
メタルシール10-VQ13000.680.150.160.720.250.18
弾性体シール10-VQ13010.700.200.160.650.420.18
エキゾースト
センタ
メタルシール10-VQ14000.680.150.160.720.250.18
弾性体シール10-VQ14010.700.200.161.00.300.25
プレッシャ
センタ
メタルシール10-VQ15000.700.150.160.720.250.18
弾性体シール10-VQ15010.850.200.210.650.420.18
ソレノイド数型番応答時間 ms注2)質量
g
標準:0.4W高速応答:
0.95W
AC
2位置シングルメタルシール10-VQ110015以下12以下29以下67
弾性体シール10-VQ110120以下15以下34以下
ダブルメタルシール10-VQ120013以下10以下13以下77
弾性体シール10-VQ120120以下15以下20以下
3位置クローズド
センタ
メタルシール10-VQ130026以下20以下40以下
弾性体シール10-VQ130133以下25以下47以下
エキゾースト
センタ
メタルシール10-VQ140026以下20以下40以下
弾性体シール10-VQ140133以下25以下47以下
プレッシャ
センタ
メタルシール10-VQ150026以下20以下40以下
弾性体シール10-VQ150133以下25以下47以下

注1)シリンダポード管接続口径C6:(10-VQ1000)、C8:(10-VQ2000)背圧防止弁なしの値。
注2)JIS B 8375-1981による(供給圧力0.5MPaランプ・サージ電圧保護回路付、クリーンエア使用時の値。圧力およびエア質によって変わります。)ダブルタイプはON時の値。

標準仕様

バルブ
仕様
弁構造メタルシール弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス空気・不活性ガス
最高使用圧力0.7MPa(高圧タイプ1.0MPa)0.7MPa
最低使用圧力シングル0.1MPa0.15MPa
ダブル0.1MPa0.1MPa
3ポジション0.1MPa0.2MPa
4ポジション-0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃注1)
給油不要
手動操作プッシュ式/ロック式(要工具形、手動形)準標準
耐衝撃/耐振動注2)150/30m/s2
保護構造防塵、耐塵・防噴流形(IP65対応)注4)
電気仕様コイル定格電圧DC12V、24V、AC100V、110V、200V、220V(50/60Hz)
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力
(電流値)
DC24VDC0.4W(17mA)、DC0.95W(40mA)注3)
DC12VDC0.4W(34mA)、DC0.95W(80mA)注3)
AC100V起動0.96VA(10mA)、励磁0.96VA(10mA)
AC110V起動1.0VA(9mA)、励磁1.0VA(9mA)
AC200V起動1.26VA(6mA)、励磁1.26VA(6mA)
AC220V起動1.38VA(6mA)、励磁1.38VA(6mA)

注1)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2)
耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注3)高速応答・高圧タイプ(0.95W)仕様の値。
注4)保護構造 耐塵・防噴流形(IP65対応)品はVQ2000シリーズのT、L、S、Mキットに対応

注意・禁止事項

注意

長期連続通電の使用においては、標準(DC)仕様をご使用ください。

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
電源切時の状態
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
CV値
シールの種類
パイロット給気
マニュアル
CE対応
ファンクション
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-VQ1100-51

2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(スプリングリターン)
-
0.1~0.7
0.16
標準
内部
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
標準タイプ
0.4W

1個

9,854( 10,839円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
クリーン環境に対応
クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

10-VQ1100-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-VQ1000の型番10-VQ1100-51のページです。
型番10-VQ1100-51に関する仕様情報を記載しております。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-VQ1000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10-VQ1100-5B1
10-VQ1100-5B1-Q
10-VQ1100-5C1
10-VQ1100N-5D1-Q
10-VQ1100R-51
10-VQ1101-51
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切換の種類 ソレノイドの数 電源切時の状態 適応シリンダ径
(φ)
定格圧力
(MPa)
CV値 シールの種類 パイロット給気 マニュアル CE対応 ファンクション 消費電力
(W)

10,339円

( 11,373円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾースト[シングル] シングル自己復帰(スプリングリターン)-0.1~0.70.16標準内部ロック式(要工具形)非対応標準タイプ0.4W

10,662円

( 11,728円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾースト[シングル] シングル自己復帰(スプリングリターン)-0.1~0.70.16標準内部ロック式(要工具形)CE対応品標準タイプ0.4W

9,526円

( 10,479円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾースト[シングル] シングル自己復帰(スプリングリターン)-0.1~0.70.16標準内部ロック式(手動形)非対応標準タイプ0.4W

10,986円

( 12,085円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾースト[シングル] シングル自己復帰(スプリングリターン)-0.1~0.70.16標準内部スライド形ロック式(手動形)CE対応品マイナスコモン-

9,376円

( 10,314円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾースト[シングル] シングル自己復帰(スプリングリターン)-0.1~0.70.16標準外部ノンロックプッシュ式(要工具形)非対応外部パイロット-

9,209円

( 10,130円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾースト[シングル] シングル自己復帰(スプリングリターン)80以下0.15~0.700.21ソフトシール内部ノンロックプッシュ式(要工具形)非対応標準タイプ0.4W

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました