(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド ZP3Pシリーズ

真空パッド ZP3Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,008円 ~ 11,666円
税込価格
1,109円 ~ 12,833円

【特長】・フィルム包装ワークに対応・FDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定41件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

パッド単体

真空パッド ZP3Pシリーズ 外形図

製品仕様

型式表示方法

パッド単体

真空パッド ZP3Pシリーズ 型番表示方法1

縦方向真空取出形アダプタ付

真空パッド ZP3Pシリーズ 型番表示方法2

※パッドは同梱出荷(未組立)となります。

縦方向真空取出形バッファ付

真空パッド ZP3Pシリーズ 型番表示方法3

仕様

パッド径バッファ仕様ストローク
(mm)
締付トルク
(N・m)
接続ねじスプリング反力(N)
0ストローク時フルストローク時
φ20、φ25J/K10、202.5~3.5M10×11.03.0
φ35、φ506.5~7.5M14×12.05.0

※パッド、取付ナットは同梱出荷(未組立)となります。

注意・禁止事項

使用上のご注意

バッファ選択時の注意

  • バッファは一般産業用のグリースを使用しており、FDA対応しておりません。 また、バッファの摺動による摩擦により金属粉が発生します。 お客様の用途に適合するか否かはお客様でご判断のうえ採用願います。

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
取付方法
材質
ゴム系材質
真空取出口
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(φ)
真空取出口ねじ径
バッファ仕様
バッファストローク(mm)
取付接続ねじ
適用パッド径(mm)
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
滑り止め
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
-
-
20
-
-
-
-
-
パッド単体

1個

1,232( 1,355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

滑り止め
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
-
-
25
-
-
-
-
-
パッド単体

1個

1,343( 1,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

滑り止め
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
-
-
35
-
-
-
-
-
パッド単体

1個

1,679( 1,847円 )

6日目

滑り止め
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
-
-
50
-
-
-
-
-
パッド単体

1個

1,848( 2,033円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
M5
20
M5
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

2,157( 2,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
G1/8
20
G1/8
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

2,519( 2,771円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
めねじ
M5
20
M5
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

2,350( 2,585円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M10
20
M5
回り止めなし
10
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

5,192( 5,711円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M10
20
M5
回り止めなし
20
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

6,799( 7,479円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M10
20
M5
回り止め付
10
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

8,096( 8,906円 )

19日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M10
20
M5
回り止め付
20
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

9,569( 10,526円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
M5
25
M5
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

2,464( 2,710円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
G1/8
25
G1/8
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

2,519( 2,771円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
めねじ
M5
25
M5
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

2,350( 2,585円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M10
25
M5
回り止めなし
10
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

4,952( 5,447円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M10
25
M5
回り止めなし
20
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

7,128( 7,841円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M10
25
M5
回り止め付
10
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

7,722( 8,494円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M10
25
M5
回り止め付
20
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

9,569( 10,526円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
M12
35
M12
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

3,022( 3,324円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
G1/4
35
G1/4
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

3,081( 3,389円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
G3/8
35
G3/8
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

3,106( 3,417円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
めねじ
M8
35
M8
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

2,938( 3,232円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M14
35
Rc1/8
回り止めなし
10
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

6,379( 7,017円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M14
35
Rc1/8
回り止めなし
20
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

8,729( 9,602円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M14
35
Rc1/8
回り止め付
10
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

9,149( 10,064円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M14
35
Rc1/8
回り止め付
20
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

11,499( 12,649円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
M12
50
M12
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

3,190( 3,509円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
G1/4
50
G1/4
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

3,257( 3,583円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
おねじ
G3/8
50
G3/8
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

3,273( 3,600円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
めねじ
M8
50
M8
-
-
-
-
縦方向真空取出形アダプタ付

1個

3,106( 3,417円 )

6日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M14
50
Rc1/8
回り止めなし
10
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

6,548( 7,203円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M14
50
Rc1/8
回り止めなし
20
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

8,898( 9,788円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M14
50
Rc1/8
回り止め付
10
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

9,316( 10,248円 )

9日目

滑り止め
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
めねじ
おねじ
M14
50
Rc1/8
回り止め付
20
-
-
縦方向真空取出形バッファ付

1個

11,666( 12,833円 )

9日目

-
ホルダ単品
-
-
-
-
-
-
おねじ
M5
-
-
-
-
M5×0.8
20・25
TおねじアダプタAss"y

1個

1,008( 1,109円 )

9日目

-
ホルダ単品
-
-
-
-
-
-
おねじ
G1/8
-
-
-
-
G1/8
20・25
TおねじアダプタAss"y

1個

1,234( 1,357円 )

6日目

-
ホルダ単品
-
-
-
-
-
-
めねじ
M5
-
-
-
-
M5×0.8
20・25
Tめねじアダプタ

1個

1,058( 1,164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
ホルダ単品
-
-
-
-
-
-
おねじ
M12
-
-
-
-
M12×1.75
35・50
TおねじアダプタAss"y

1個

1,343( 1,477円 )

9日目

-
ホルダ単品
-
-
-
-
-
-
おねじ
G1/4
-
-
-
-
G1/4
35・50
TおねじアダプタAss"y

1個

1,259( 1,385円 )

9日目

-
ホルダ単品
-
-
-
-
-
-
おねじ
G3/8
-
-
-
-
G3/8
35・50
TおねじアダプタAss"y

1個

1,428( 1,571円 )

9日目

-
ホルダ単品
-
-
-
-
-
-
めねじ
M8
-
-
-
-
M8×1.25
35・50
Tめねじアダプタ

1個

1,259( 1,385円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム包装ワークに対応
・FDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・青色を採用で、異物混入検査等での色判別が容易
・漏れ低減。スカート部がやわらかいため、薄いフィルムでもシール性が向上
・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ZP3Pシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました