(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EWHRT3A
電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ KOGANEI デンドウアクチュエータ EWH

電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ EWHRT3A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,087円
税込単価
55,096円

高速動作にも対応する小形、軽量の電動ハンドです。【特長】・高精度、高分解能位置...

詳細情報を確認する

EWHRT3A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

EWHRT3A/EWHRT5A

電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ 外形図1

EWHRT10A/EWHRT20A

電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ 外形図2

EWHRT40A

電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ 外形図3

EWHRT60A

電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ 外形図4

注:テーブルの原点位置は、位置決めピン用長穴が上図の位置にある時となります。

製品仕様

項目形式
EWHRT3AEWHRT5AEWHRT10AEWHRT20AEWHRT40AEWHRT60A
モータ2相ステッピングモータ
最大トルク N・m0.250.51.02.04.06.0
繰返し位置決め精度注2 °±0.02
角度検出光学式エンコーダ(原点付)
最大負荷イナーシャ注3  kg・m21.0×10-33.0×10-32.0×10-32.0×10-25.0×10-21.0×10-1
最小作動時間注4(90°無負荷) s0.10.20.120.20.3
(90°最大負荷) s0.250.40.250.50.65
最低速度 rps0.01
使用温度範囲 ℃0~+40
許容スラスト荷重 N100200400
許容ラジアル荷重 N100200400
許容モーメント N・m2.55.510.0
質量注50.34(0.4)0.8(0.9)2.0(2.3)2.2(2.5)
適用コントローラEWHC-RA、EWHCP-RA
  • 注1:EWHRT40A、EWHRT60Aは本体からケーブルが出ないタイプです(本体側面にコネクタ内蔵)。
  • 注2:片振りでの繰返し位置決め精度。
  • 注3:ワークの慣性モーメントは必ず最大負荷イナーシャ以下となるようにしてください。
  • 注4:負荷トルクが無い時の値。
  • 注5:( )内はブレーキ付の質量です。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
トルク詳細(N・m)
ブレーキ
コントローラ形式
ケーブル長さ
DIN レール取付プレート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWHRT3A

1未満
0.25
ブレーキなし
コントローラなし
なし
なし

1個

50,087( 55,096円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速動作にも対応する小形、軽量の電動ハンドです。
【特長】
・高精度、高分解能位置決め(独自の構造によりバックラッシュを除去)
・ステッピングモータ+脱調検知用エンコーダ
・任意の揺動角度設定(64点)
・任意の加減速(低速時でも振動のないスムーズな作動)
・同一方向への連続運転可能
・ブレーキ付をオプション装備( EWHRT1Aはブレーキ付なし)

カタログ

Loading...

EWHRT3Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズの型番EWHRT3Aのページです。
型番EWHRT3Aに関する仕様情報を記載しております。

電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EWHRT10A-B
EWHRT10A-B-3L
EWHRT10A-B-5L
EWHRT3A-3L
EWHRT3A-5L
EWHRT3A-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク
(N・m)
トルク詳細
(N・m)
ブレーキ コントローラ形式 ケーブル長さ DIN レール取付プレート

84,124円

( 92,536円 )
1個 -

12日目

1~3未満1ブレーキ付コントローラなしなしなし

92,290円

( 101,519円 )
1個 -

12日目

1~3未満1ブレーキ付コントローラなし3mなし

95,001円

( 104,501円 )
1個 -

12日目

1~3未満1ブレーキ付コントローラなし5mなし

58,258円

( 64,084円 )
1個 -

12日目

1未満0.25ブレーキなしコントローラなし3mなし

59,843円

( 65,827円 )
1個 -

12日目

1未満0.25ブレーキなしコントローラなし5mなし

66,418円

( 73,060円 )
1個 -

12日目

1未満0.25ブレーキ付コントローラなしなしなし

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました