(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EWHRT1A-CP
電動ロータリアクチュエータ エレウェーブシリーズ KOGANEI デンドウアクチュエータ EWH

電動ロータリアクチュエータ エレウェーブシリーズ EWHRT1A-CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,200円
税込単価
80,520円

【特長】最大トルクが0.1N・mの電動ロータリアクチュエータです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

EWHRT1A-CP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EWHRT1A-CP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電動ロータリアクチュエータ エレウェーブシリーズ 外形図1

注:テーブルの原点位置は、位置決めピン用長穴が上図の位置にある時となります。

製品仕様

モータ2相ステッピングモータ
最大トルク N・m0.1
繰返し位置決め精度注1 °±0.02
角度検出光学式エンコーダ(原点付)
最大負荷イナーシャ注2  kg・m23.0×10-4
最小作動時間注3(90°無負荷) s0.2
(90°最大負荷) s0.35
最低速度 rps0.5
使用温度範囲 ℃0~+40
許容スラスト荷重 N100
許容ラジアル荷重 N100
許容モーメント N・m2.5
質量 kg0.3
適用コントローラEWHC-RS、EWHCP-RS
  • 注1:片振りでの繰返し位置決め精度。
  • 注2:ワークの慣性モーメントは必ず最大負荷イナーシャ以下となるようにしてください。
  • 注3:負荷トルクが無い時の値。

型番リスト

型番
コントローラ形式
ケーブル長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWHRT1A-CP

EWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)
ケーブルなし

1個

73,200( 80,520円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】最大トルクが0.1N・mの電動ロータリアクチュエータです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

Loading...

EWHRT1A-CPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ロータリアクチュエータ エレウェーブシリーズの型番EWHRT1A-CPのページです。
型番EWHRT1A-CPに関する仕様情報を記載しております。

電動ロータリアクチュエータ エレウェーブシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EWHRT1A-5L
EWHRT1A-C
EWHRT1A-C-3L
EWHRT1A-C-5L
EWHRT1A-CP-3L
EWHRT1A-CP-5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コントローラ形式 ケーブル長さ

59,842円

( 65,826円 )
1個 -

13日目

コントローラなし5m

73,200円

( 80,520円 )
1個 -

13日目

EWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)ケーブルなし

81,212円

( 89,333円 )
1個 -

13日目

EWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)3m

85,475円

( 94,023円 )
1個 -

13日目

EWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)5m

81,215円

( 89,337円 )
1個 -

13日目

EWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)3m

85,472円

( 94,019円 )
1個 -

13日目

EWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)5m

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました