(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EWM5HLA-20
NSスライダ エレウェーブシリーズ KOGANEI デンドウアクチュエータ EWM5

NSスライダ エレウェーブシリーズ EWM5HLA-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,807円
税込単価
61,388円

創造力をかきたてる小形、薄形タイプのスクエアフォルムアクチュエータです。

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    スライダ
  • 最大可搬質量範囲(水平)(kg):
    0~2.0
  • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg):
    0~2.0
  • 駆動方式:
    ラック&ピニオン
  • ガイド:
    あり
  • リード(mm):
    0.01
  • 入力電源:
    DC24V
  • 位置検出:
    インクリメンタル
  • 入出力種類:
    INPOS信号
  • テーブル幅 W1(mm):
    24.5
  • ブレーキ:
    なし
  • 最大推力(範囲)(N):
    ~100
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 繰返し位置決め精度(μm):
    30
  • 使用温度範囲(℃):
    0::40
  • 仕様:
    エレウェーブNSスライダ
  • DIN レール取付プレート:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 推力につきましてはページ58ご参考ください。

型番

EWM5HLA-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EWM5HLA-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NSスライダ エレウェーブシリーズ 外形図1

EWM5HSA-20/EWM5SSA-20

NSスライダ エレウェーブシリーズ 外形図2

EWM5HSA-40/EWM5SSA-40

NSスライダ エレウェーブシリーズ 外形図3

EWM5HLA-20/EWM5SLA-20

NSスライダ エレウェーブシリーズ 外形図4

EWM5HLA-40/EWM5SLA-40

製品仕様

形式EWM5HSA・EWM5HLAEWM5SSA・EWM5SLA
モータ2相ステッピングモータ
最大推力 N18~2742~65
最大可搬質量注1 kg1(水平)、0.4(垂直)2(水平)、0.8(垂直)
最高速度注2 mm/s12050
最小作業時間 s0.25(st.20)、0.42(st.40)0.50(st.20)、0.90(st.40)
最低速度 mm/s1
繰返し位置決め精度 mm±0.03
使用温度範囲0~+40
許容モーメント My(ヨーイング) N・m1
Mp(ピッチング) N・m1
Mr(ローリング) N・m1.5
質量 kg0.27(st.20、ショートテーブルタイプ)、0.30(st.20、ロングテーブルタイプ)
0.35(st.40、ショートテーブルタイプ)、0.40(st.40、ロングテーブルタイプ)
適用コントローラEWHC-NH、EWHCP-NH

注1:電源OFF時の保持機能はありません。
注2:押付時の最高速度は10mm/sです。

商品特長詳細

  • 高速タイプ(120mm/s)と高推力タイプ(50N)
  • ストローク方向のデッドスペースを極小にした短ストロークアクチュエータ(st20、40)
  • 押付制御に適したロングテーブルタイプを選択可能
  • 多点位置決め作動可能(64点)
  • 任意の加減速(低速時でも振動のないスムーズな作動)
  • 任意速度制御によるソフトタッチ
  • リニアガイドによる高精度、高剛性
  • 位置決めと推力制御のモード選択可能
  • ステッピングモータ+エンコーダによる力制御および脱調検知
  • 通信機能による押付位置のセンシングが可能(測長機能付)
  • サイズ検出によるワーク選別可能

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最大推力(N)
ケーブル
テーブル長 L1(mm)
最高速度(mm/sec)
タイプ
テーブルサイズ
コントローラ形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWM5HLA-20

20
1
0.4
18~27
なし
59
120
高速タイプ
ロングテーブル
コントローラなし

1個

55,807( 61,388円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

創造力をかきたてる小形、薄形タイプのスクエアフォルムアクチュエータです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 推力につきましてはページ58ご参考ください。

カタログ

EWM5HLA-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NSスライダ エレウェーブシリーズの型番EWM5HLA-20のページです。
型番EWM5HLA-20に関する仕様情報を記載しております。

NSスライダ エレウェーブシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EWM5HLA-20-3L
EWM5HLA-20-5L
EWM5HLA-20-C
EWM5HLA-20-C-3L
EWM5HLA-20-C-5L
EWM5HLA-20-CP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最大可搬質量(水平)
(kg)
最大可搬質量(垂直)
(kg)
最大推力
(N)
ケーブル テーブル長 L1
(mm)
最高速度
(mm/sec)
タイプ テーブルサイズ コントローラ形式

65,303円

( 71,833円 )
1個 -

10日目

2010.418~27標準3m59120高速タイプロングテーブルコントローラなし

65,456円

( 72,002円 )
1個 -

10日目

2010.418~27標準5m59120高速タイプロングテーブルコントローラなし

83,372円

( 91,709円 )
1個 -

10日目

2010.418~27なし59120高速タイプロングテーブルEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)

89,838円

( 98,822円 )
1個 -

10日目

2010.418~27標準3m59120高速タイプロングテーブルEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)

90,838円

( 99,922円 )
1個 -

10日目

2010.418~27標準5m59120高速タイプロングテーブルEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)

83,366円

( 91,703円 )
1個 -

10日目

2010.418~27なし59120高速タイプロングテーブルEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました