(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EWHA6H
電動ハンド標準タイプ/高速タイプ エレウェーブEWHA□A/EWHA□Hシリーズ KOGANEI デンドウアクチュエータ EWH

電動ハンド標準タイプ/高速タイプ エレウェーブEWHA□A/EWHA□Hシリーズ EWHA6H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
83,027円
税込単価
91,330円

高速動作にも対応する小形、軽量の電動ハンドです。小形・軽量をコンセプトにご提案...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 把持力につきましてはページ40ご参考ください。

型番

EWHA6H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EWHA6H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電動ハンド標準タイプ/高速タイプ エレウェーブEWHA□A/EWHA□Hシリーズ 外形図1

EWHA12A
※開側の原点位置の寸法です。原点位置の調整が必要な場合は原点シフトをご利用ください。

電動ハンド標準タイプ/高速タイプ エレウェーブEWHA□A/EWHA□Hシリーズ 外形図2

EWHA24A/EWHA36A
※開側の原点位置の寸法です。原点位置の調整が必要な場合は原点シフトをご利用ください。

電動ハンド標準タイプ/高速タイプ エレウェーブEWHA□A/EWHA□Hシリーズ 外形図3

EWHA6H

電動ハンド標準タイプ/高速タイプ エレウェーブEWHA□A/EWHA□Hシリーズ 外形図4

EWHA12H

電動ハンド標準タイプ/高速タイプ エレウェーブEWHA□A/EWHA□Hシリーズ 外形図5

EWHA24H/EWHA36H
※開側の原点位置の寸法です。原点位置の調整が必要な場合は原点シフトをご利用ください。

製品仕様

標準タイプ

形式EWHA12AEWHA24AEWHA36A
モータ2相ステッピングモータ
最高速度(片側、位置決めモード時) mm/s703524
最高速度(片側、把持モード時) mm/s351010
最低速度(片側) mm/s1
最大把持力注1 N12~1722~3533~47
使用温度範囲 ℃0~+40
開閉ストローク mm14(片側7mm)20(片側10mm)
繰返し位置決め精度 mm±0.0.3±0.05
動的許容モーメントMpN・m0.050.1
MyN・m0.030.1
MrN・m0.060.2
最大可搬質量(片側)注2 kg0.3(0.15)0.5(0.25)
質量 kg0.170.26
適用コントローラEWHC-NH、EWHCP-NH

注1:把持レベル10時の最大把持力です。
注2:テーブルヘ取付ける爪の両側合計質量。

高速タイプ

形式EWHA6HEWHA12HEWHA24HEWHA36H
モータ2相ステッピングモータ
最高速度(片側、位置決めモード時) mm/s140180120100
最高速度(片側、把持モード時) mm/s5035(10)注12010
最低速度(片側) mm/s1
最大把持力注2 N5~911~1622~3234~46
使用温度範囲 ℃0~+40
開閉ストローク mm14(片側7mm)22(片側11mm)26(片側13mm)
繰返し位置決め精度 mm±0.0.3±0.05
動的許容モーメントMpN・m0.030.060.09
MyN・m0.030.050.08
MrN・m0.050.130.22
最大可搬質量(片側)注3 kg0.2(0.1)0.3(0.15)0.5(0.25)
質量 kg0.150.290.350.36
適用コントローラEWHC-NH、EWHCP-NH

注1:EWHA12Hの把持レベル1~5の時の最大速度は10mm/sです。
注2:把持レベル10時の最大把持力です。
注3:テーブルヘ取付ける爪の両側合計質量。

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
仕様
把持力
コントローラ形式
ケーブル長さ(m)
DIN レール取付プレート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWHA6H

14
エレウェーブ電動ハンド(高速タイプ)
6N
コントローラなし
なし
なし

1個

83,027( 91,330円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速動作にも対応する小形、軽量の電動ハンドです。
小形・軽量をコンセプトにご提案します。

(i)ご注意

  • 把持力につきましてはページ40ご参考ください。

カタログ

EWHA6Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンド標準タイプ/高速タイプ エレウェーブEWHA□A/EWHA□Hシリーズの型番EWHA6Hのページです。
型番EWHA6Hに関する仕様情報を記載しております。

電動ハンド標準タイプ/高速タイプ エレウェーブEWHA□A/EWHA□Hシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EWHA12A-C
EWHA12A-C-3L
EWHA12A-C-5L
EWHA6H-3L
EWHA6H-5L
EWHA6H-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
仕様 把持力 コントローラ形式 ケーブル長さ
(m)
DIN レール取付プレート

95,012円

( 104,513円 )
1個 -

10日目

14エレウェーブ電動ハンド(標準タイプ)12NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)なしなし

103,167円

( 113,484円 )
1個 -

10日目

14エレウェーブ電動ハンド(標準タイプ)12NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)3なし

103,929円

( 114,322円 )
1個 -

10日目

14エレウェーブ電動ハンド(標準タイプ)12NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)5なし

91,189円

( 100,308円 )
1個 -

15日目

14エレウェーブ電動ハンド(高速タイプ)6Nコントローラなし3なし

92,172円

( 101,389円 )
1個 -

15日目

14エレウェーブ電動ハンド(高速タイプ)6Nコントローラなし5なし

108,898円

( 119,788円 )
1個 -

15日目

14エレウェーブ電動ハンド(高速タイプ)6NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)なしなし

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました