【特長】・空気圧回路において空気圧の有無を色の切換えにより表示します・色が完全...
KIS
KIL
型番 | KIS-R | KIS-G | KIL-R | KIL-G | |
---|---|---|---|---|---|
配管接続口径 | M5×0.8 | R1/8およびM5×0.8(めねじ) | |||
使用流体 | 空気 | ||||
使用圧力範囲 MPa | 0.15~0.9 | 0.1~0.7 | |||
保証耐圧力 MPa | 1.3 | ||||
使用温度範囲 ℃ | 0~+60 | ||||
最高作動頻度 Hz | 5 | 3 | |||
給油 | 要 | ||||
表示色 | 空気圧が無い場合 | 無 | 無 | 緑 | 赤 |
空気圧がある場合 | 赤 | 緑 | 赤 | 緑 | |
本体材質 | 黄銅 | アルミ合金 | |||
質量 g | 5 | 86 |
Loading...
【特長】
・空気圧回路において空気圧の有無を色の切換えにより表示します
・色が完全に切り換わる構造のため、表示が明確です
・加圧されたラインの確認、作動状態、作動完了の確認を行ないます