【特長】・比例制御が可能な電動式ボールバルブです・入力信号に比例して開度調整が...
キャブタイヤコード長さ300mm
キャブタイヤコード長さ300mm
分解不可
品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボンネット | ADC12 | アルミダイカスト | 10 | ボールシート | PTFE | 四フッ化エチレン樹脂 |
2 | ガスケット | NBR | ニトリルゴム | 11 | ボディ | CAC408(SCS13) | 青銅鋳物(ステンレス鋳物) |
3 | アダプタ | ZDC2 | 亜鉛合金ダイカスト | 12 | キャップ | CAC408(SCS13) | 青銅鋳物(ステンレス鋳物) |
4 | ストッパ | C2700 | 黄銅 | 13 | 六角ボルト | SWCH | 冷間圧造用炭素鋼線 |
5 | Oリング | FKM | フッ素ゴム | 14 | コード | 0.7mm2,3芯 | - |
6 | 中間ブッシュ | SUS303 | ステンレス | 15 | ブッシング | PF | フェノール樹脂 |
7 | Oリング | FKM,NBR ※1 | フッ素ゴム,ニトリルゴム | 16 | 十字穴付きなべ小ねじ | SWCH | 冷間圧造用炭素鋼線 |
8 | Oリング | FKM | フッ素ゴム | 17 | シャフト | SUS303(SUS304) | ステンレス(ステンレス) |
9 | バルブボール | C3771(SUS304) | 黄銅※2(ステンレス) | - | - | - | - |
( )内はステンレスボディ
※1:上のOリングはNBR・下のOリングがFKMです。ステンレスボディの場合は上下共にFKMです。
※2:バルブボールは黄銅に硬質クロムメッキを行っております。
項目 | MXBC2 | MXGC2 |
---|---|---|
使用流体 | 水 | |
使用圧力 MPa | 0~1.0 | |
耐圧力(水圧にて) MPa | 2.0 | |
流体温度 ℃ | 0~80(凍結のないこと) | |
周囲温度 ℃ | -10~50 | |
周囲湿度 % | 95以下 | |
取付姿勢 | アクチュエータ部を上にした垂直取付から水平取付の範囲に限定する。(デジタルカタログ784ページをご参照ください。) | |
加圧方向 | 任意 | Cポート加圧限定 |
保護構造 | IPX3「防雨形」 |
項目 | MXBC2 | MXGC2 |
---|---|---|
定格電圧 注1 | DC24V | |
消費電流(平均値) mA | 750±100 | |
入力信号 | DC0(4)~20mA、内部インピーダンス240Ω(全閉:0mA) | |
応答時間 秒 | 全開-全閉 8 | A-C流路-B-C流路 8 |
分解能 | 1.3%以下 |
注1:定格電圧の±5%以内で使用してください。
項目 | 2ポート弁 | 3ポート弁 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBC2-10 | MXBC2-15 | MXBC2-20 | MXBC2-25 | MXGC2-15 | MXGC2-20 | MXGC2-25 | |
接続口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 |
オリフィス径 mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 14 | 19 |
Cv値 | 10 | 6 | 16 | 29 | 3 | 6 | 11 |
モータ負荷時間率 注1 | 3秒作動/5秒停止 | ||||||
質量 kg | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
注1:モータ負荷時間率の注意事項については、制御方法について(デジタルカタログ786ページ)をご参照ください。
( )内はステンレスボディ
Loading...
【特長】
・比例制御が可能な電動式ボールバルブです
・入力信号に比例して開度調整が可能で温度制御等の各種プロセスに対応します
Loading...
MXBC2-10-E-3で型番確定
比例制御電動式ボールバルブ2・3ポート弁 MXBC2・MXGC2シリーズの型番MXBC2-10-E-3のページです。
型番MXBC2-10-E-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MXBC2-10-O-3 |
MXBC2-15-O-3 |
MXBC2-20-E-3 |
MXBC2-20-O-3 |
MXBC2-25-E-3 |
MXBC2-25-O-3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 本体形状 | 本体材質 | 供給側 配管ねじの呼び | 制御側 配管ねじの呼び | ポート形状 | ポート数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,668円 ( 130,535円 ) | 1個 | - | 7日目 | ストレート | 青銅 | 3/8B | 3/8B | - | 2 | |
112,171円 ( 123,388円 ) | 1個 | - | 15日目 | ストレート | 青銅 | 1/2B | 1/2B | - | 2 | |
130,442円 ( 143,486円 ) | 1個 | - | 9日目 | ストレート | ステンレス | 3/4B | 3/4B | - | 2 | |
121,514円 ( 133,665円 ) | 1個 | - | 15日目 | ストレート | 青銅 | 3/4B | 3/4B | - | 2 | |
140,209円 ( 154,230円 ) | 1個 | - | 15日目 | ストレート | ステンレス | 1B | 1B | - | 2 | |
122,089円 ( 134,298円 ) | 1個 | - | 15日目 | ストレート | 青銅 | 1B | 1B | - | 2 |