(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSV-25A-210K-AC100V
自動散水コントローラ RSVシリーズ CKD リュウタイセイギョヨウポートベン

自動散水コントローラ RSVシリーズ RSV-25A-210K-AC100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,567円
税込単価
39,124円

【特長】・金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です・施設園芸からゴルフ場、施設...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
  • 種類:
    電磁式
  • 切換の種類:
    その他
  • 使用環境:
    標準
  • 駆動の種類:
    パイロット式
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 保護等級:
    IP67
  • 駆動方式:
    連続通電式

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

RSV-25A-210K-AC100V の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続種類
配管ねじの呼び
管フランジの呼び
ボディ材質
作動圧力差範囲(MPa)
オリフィス径(φ)
電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSV-25A-210K-AC100V

Rc
1
-
[黄銅・青銅] 青銅
0.03~1
25
AC100V

1個

35,567( 39,124円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です
・施設園芸からゴルフ場、施設緑化まで様々なご用途でお使いいただけます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

RSV-25A-210K-AC100Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動散水コントローラ RSVシリーズの型番RSV-25A-210K-AC100Vのページです。
型番RSV-25A-210K-AC100Vに関する仕様情報を記載しております。

自動散水コントローラ RSVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSV-20A-210K-AC100V
RSV-20A-210K-AC200V
RSV-20A-210K-DC24V
RSV-25A-210K-AC200V
RSV-32A-210K-AC100V
RSV-32A-210K-AC200V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続種類 配管ねじの呼び 管フランジの呼び ボディ材質 作動圧力差範囲
(MPa)
オリフィス径
(φ)
電圧

33,135円

( 36,449円 )
1個 -

3日目

Rc3/4-[黄銅・青銅] 青銅0.03~125AC100V

31,915円

( 35,107円 )
1個 -

3日目

Rc3/4-[黄銅・青銅] 青銅0.03~125AC200V

31,915円

( 35,107円 )
1個 -

3日目

Rc3/4-[黄銅・青銅] 青銅0.03~125DC24V

35,567円

( 39,124円 )
1個 -

18日目

Rc1-[黄銅・青銅] 青銅0.03~125AC200V

48,044円

( 52,848円 )
1個 -

8日目

Rc1 1/4-[黄銅・青銅] 青銅0.03~150AC100V

48,044円

( 52,848円 )
1個 -

8日目

Rc1 1/4-[黄銅・青銅] 青銅0.03~150AC200V

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました