工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブ...
※Yポートに加圧すると、流路は[C]→[A]になります。
※Yポートに加圧すると、流路は[C]→[A]になります。
※Yポートに加圧すると、流路は[C]→[A]になります。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
項目 | 標準仕様 |
---|---|
作動方式 | ディレクショナル形(Cポート加圧専用) |
使用流体 | クーラント液・その他腐食性のない液体(※1) |
流体粘度 mm2/s | 500以下 |
使用圧力 MPa | 0~7.0(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の使用圧力を参照ください。) |
流体温度 ℃ | -10~60(凍結のないこと) |
周囲温度 ℃ | -10~60 |
弁座漏れ cm3/min | 20以下(水圧にて) |
取付姿勢 | 自在 |
パイロット流体 | 空気 |
パイロット圧力 MPa | 0.25~0.5 |
※1:鋳鉄(ニッケルめっき)、ステンレス、ニトリルゴムまたはフッ素ゴムに影響を与えない液体
電気仕様 | |||
---|---|---|---|
定格電圧(※1) | AC100V(50/60Hz)・110V(60Hz)、AC200V(50/60Hz)・220V(60Hz)、DC24V | ||
皮相電力(VA) | 保持時 | 3.6(50Hz)、2.8(60Hz) | |
起動時 | 11(50Hz)、9(60Hz) | ||
消費電力(W) | AC | 1.9(50Hz)、1.5(60Hz) | |
DC | 2.0 | ||
耐熱クラス | クラス130(B) | ||
保護構造(IEC規格529) | DIN端子箱付(Pg9) | IPX5 | |
DIN端子箱付(M12-4Pコネクタ) | IPX5 | ||
T型端子箱付(G1/2) | IPX5 |
※1:電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。
品番 | 部品名称 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | シリンダカバー | ADC12 | アルミダイカスト |
2 | ピストン | A2017 | アルミ |
3 | アダプタ | SUS303 | ステンレス |
4 | バルブステム | SUS420J2 | ステンレス |
5 | ボディ | FCD450 | 鋳鉄(めっき) |
6 | NOボディ | SUS303 | ステンレス |
7 | スプリング | SWP | ピアノ線 |
8 | ロッドパッキン | NBR(FKM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム) |
9 | NC弁座 | SUS303 | ステンレス |
品番 | 部品名称 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | シリンダカバー | AC7A | アルミ鋳物 |
2 | ピストン | A2017 | アルミ |
3 | アダプタ | SUS303 | ステンレス |
4 | バルブステム | SUS420J2 | ステンレス |
5 | ボディ | FCD450 | 鋳鉄 |
6 | NOボディ | SUS303 | ステンレス |
7 | スプリング | SWP | ピアノ線 |
8 | ロッドパッキン | NBR(FKM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム) |
9 | NC弁座 | SUS303 | ステンレス |
品番 | 部品名称 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | シリンダカバー | ADC12 | アルミダイカスト |
2 | ピストン | A2017 | アルミ |
3 | アダプタ | SUS303 | ステンレス |
4 | バルブステム | SUS420J2 | ステンレス |
5 | ボディ | FCD450 | 鋳鉄 |
6 | NOボディ | SUS303 | ステンレス |
7 | スプリング | SWP | ピアノ線 |
8 | ロッドパッキン | NBR(FKM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム) |
9 | NC弁座 | SUS303 | ステンレス |
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
Loading...
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CVE3-10A-35-0で型番確定
中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁 CVE・CVE3シリーズの型番CVE3-10A-35-0のページです。
型番CVE3-10A-35-0に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CVE3-10A-35-0-B |
CVE3-10A-35-B |
CVE3-10A-35-B-B |
CVE3-10A-70-0 |
CVE3-10A-70-0-B |
CVE3-10A-70-B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 配管ねじの呼び | 能力 | 使用圧力範囲 (MPa) | シール材質 | オリフィス径 | コイル記号 | 取付板 | 電圧 | サージキラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,530円 ( 62,183円 ) | 1個 | - | 9日目 | 3/8 | エアオペレイト | 0~3.5 | ニトリルゴム | 5.8mm相当(NC側)/4.5mm(NO側) | - | 有り | - | - | |
52,069円 ( 57,276円 ) | 1個 | - | 9日目 | 3/8 | エアオペレイト | 0~3.5 | フッ素ゴム | 5.8mm相当(NC側)/4.5mm(NO側) | - | - | - | - | |
58,802円 ( 64,682円 ) | 1個 | - | 9日目 | 3/8 | エアオペレイト | 0~3.5 | フッ素ゴム | 5.8mm相当(NC側)/4.5mm(NO側) | - | 有り | - | - | |
55,915円 ( 61,507円 ) | 1個 | - | 9日目 | 3/8 | エアオペレイト | 0~7 | ニトリルゴム | 5.8mm相当(NC側)/4.5mm(NO側) | - | - | - | - | |
61,815円 ( 67,997円 ) | 1個 | - | 9日目 | 3/8 | エアオペレイト | 0~7 | ニトリルゴム | 5.8mm相当(NC側)/4.5mm(NO側) | - | 有り | - | - | |
62,111円 ( 68,322円 ) | 1個 | - | 9日目 | 3/8 | エアオペレイト | 0~7 | フッ素ゴム | 5.8mm相当(NC側)/4.5mm(NO側) | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能