(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:300V-01
残圧排気弁 KOGANEI FRL 300V

残圧排気弁 300V-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,697円 2,218円
税込単価
4,067円 2,440円

【特長】・ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実・排気ポートには...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

300V-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

残圧排気弁 外形図

300V/600V

製品仕様

形式300V-01300V-02300V-03600V-04
使用流体空気
操作方式手動方式ノブ形
ポジション数・ポート数2ポジション・3ポート
有効断面積(Cv値)mm2P・A15(0.83)27(1.50)40(2.22)55(3.06)
R10(0.56)
配管接続口径RcP・A1/81/43/81/2
R1/4
使用圧力範囲MPa0~0.9
保証耐圧力MPa1.32
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃+5~+60
取付方向自由
給油不要
質量kg0.220.210.200.25
材質本体アルミダイカスト
ノブ樹脂
ノブ操作カ N・m0.69
ノブ揉作角度90°

内部構造

残圧排気弁 内部構造

型番リスト

型番
接続ねじ
仕様
ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

300V-01

Rc1/8
標準仕様(残圧排気弁)
なし

1個

3,697円

2,218

( 2,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実
・排気ポートには、急激な排気をおさえるオリフィスを設定

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

300V-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残圧排気弁の型番300V-01のページです。
型番300V-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
300V-02
300V-02-B
300V-03
300V-03-B
600V-04
600V-04-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続ねじ 仕様 ブラケット

3,997円

( 4,397円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/4標準仕様(残圧排気弁)なし

3,697円

( 4,067円 )
1個 -

7日目

Rc1/4標準仕様(残圧排気弁)

3,989円

( 4,388円 )
1個 あり

7日目

Rc3/8標準仕様(残圧排気弁)なし

3,697円

( 4,067円 )
1個 -

7日目

Rc3/8標準仕様(残圧排気弁)

3,897円

( 4,287円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/2標準仕様(残圧排気弁)なし

3,897円

( 4,287円 )
1個 -

7日目

Rc1/2標準仕様(残圧排気弁)

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました