(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS420
電子式圧力スイッチ PS4シリーズ KOGANEI アツリョクスイッチ PS420

電子式圧力スイッチ PS4シリーズ PS420

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,899円
税込単価
11,989円

【特長】・多彩な出力モードと機能により、圧力センサと同じ感覚で使用できます・2...

詳細情報を確認する

型番

PS420 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PS420 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電子式圧力スイッチ PS4シリーズ 外形図1

PS410、PS420

電子式圧力スイッチ PS4シリーズ 外形図2

PS410A、PS420A

製品仕様

PS410・PS420

  • スイッチ出力2点(応差固定)タイプ(NPNオープンコレクタ)
  • 2つの圧力設定が可能です。
  • 付属品:取付用ねじ(M3×30)2本、トリマ調整用ドライバー1本

PS410A・PS420A

  • スイッチ出力1点(応差可変)(NPNオープンコレクタ)+アナログ出力タイプ(出力電圧1~5V)
  • アナログ出力による連続計測が可能です。
  • 付属品:取付用ねじ(M3×30)2本、トリマ調整用ドライバー1本
型番PS410PS420PS410APS420A
種類負圧正圧負圧正圧
スイッチ出力2点(応差固定)スイッチ出力1点(応差可変)+アナログ出力
一般圧力範囲0~-100kPa0~1MPa0~-100kPa0~1MPa
定格圧力-100kPa1MPa-100kPa1MPa
最大圧力200kPa1.5MPa200kPa1.5MPa
破壊圧力500kPa2.0MPa500kPa2.0MPa
作動温度-20~+70℃
補償温度0~+50℃
保存温度-20~+80℃(湿度65%RH以下 大気圧)
使用周囲湿度35~85%RH
適用流体空気または非腐食性気体
絶縁抵抗100MΩ MIN.(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 1分間
ケーブル4芯シールド
質量50g
電源電源電圧DC10.8~30V(リップル含む)
消費電流25mA以下注117mA以下注1
スイッチ出力出力点数21
出力方式NPNオープンコレクタ
圧力設定方式トリマによる可変
圧力設定範囲定格圧力の0~100%
出力表示ON時 作動表示灯(LED)点灯
精度±3%F.S.以下注2
応差2%F.S.以下(固定)設定値の1~15%可変(参考値)
スイッチ容量DC30V、80mA MAX.
残留電圧0.8V以下(流入電流80mAにて)
応答速度1ms(参考値)
アナログ出力出力電圧-1~5V
ゼロ点電圧(VZERO1±0.1V
スパン電圧(VSPAN4±0.1V
温度特性VZERO±0.1%F.S./℃注2
VSPAN±0.1%F.S./℃注2
出力電流1mA以下注3
直線性/ヒステリシス±0.5%F.S. MAX.
環境特性耐振動98.1m/s2
耐衝撃490m/s2(非繰り返し)
連続作動106回MIN.(0~定格圧力)
耐湿性90~95%RH 240時問(40℃)

注1:電源電圧DC24V、出力ON時
注2:0~+50℃ 、25℃基準
注3:負荷抵抗5kΩ以上
備考:特記なき場合、周辺温度25±5℃、電源電圧DC12Vで規定する。

注意・禁止事項

配管
  • 1. 規定の締付トルク以上で締め付けた場合、圧力スイッチが破損することがあります。
  • 2. スパナ掛けはポート部のみとし、それ以外の場所でのスパナ掛けは、行なわないでください。
  • 3. 配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)またはエアブローを十分に行なってください。配管作業中に発生した切屑やシールテープ、錆などが混入しないようにしてください。
設定
  • 1. 設定用トリマの取扱い時には、力をかけ過ぎないでください。
  • 2. 応差設定用トリマの回転トルクは4.4N・cm以下としてください。
  • 3. 圧力設定トリマは、調節範囲を超えて回されると、カチカチと音がして空回りします。調節範囲を超えているので圧力設定用トリマを戻してください。

型番リスト

型番
出力方式
出力点数
圧力の種類
定格圧力(最大)
定格圧力(最小)
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS420

NPNオープンコレクタ
2
正圧
1MPa
0kPa
-
-

1個

10,899( 11,989円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な出力モードと機能により、圧力センサと同じ感覚で使用できます
・2色表示によりワーク吸着がひと目でわかります

カタログ

 

PS420で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子式圧力スイッチ PS4シリーズの型番PS420のページです。
型番PS420に関する仕様情報を記載しております。

電子式圧力スイッチ PS4シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PS410
PS410A
PS420A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力方式 出力点数 圧力の種類 定格圧力(最大) 定格圧力(最小) アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
(V)

10,043円

( 11,047円 )
1個 -

7日目

NPNオープンコレクタ2負圧0kPa-100kPa--

10,899円

( 11,989円 )
1個 -

7日目

NPNオープンコレクタ / アナログ1負圧0kPa-100kPa電圧DC1-5V

10,042円

( 11,046円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ / アナログ1正圧1MPa0kPa電圧DC1-5V

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました