【特長】・多彩な出力モードと機能により、圧力センサと同じ感覚で使用できます・2...
電源 | 電源電圧 | DC24V±10% |
---|---|---|
センサヘッド供給電圧 | DC24V±10%注1 | |
消費電流 | 50mA MAX.(センサへの供給電流を含まず) ・表示消灯時:15mA MAX.(液晶のバックライト消灯) ・通常検出時:25mA MAX. ・E-2表示時:50mA MAX.(センサ入力過電圧エラー発生時) | |
表示 | 数値表示 | 7セグメントLED、4桁表示(表示色:緑、赤) |
表示周期 | 250ms、500ms、1,000msより選択可 | |
表示精度 | ±1%F.S.±1digit(10Lタイプ:5L以上は±5%F.S.±1digit) | |
分解能 | FS-R3選択時:0.01L/min(ANR) FS-R05選択時:1ml/min(ANA) FS-10選択時:0.01L/min(ANR) 【ただし5L/min(ANR)以上では0.05L/min(ANR)】 | |
作動表示灯 | ON時赤色表示灯点灯 | |
センサ入力 | 対応センサヘッド | FS-R3、FS-R05、FS-10 |
入力電圧 | DC1.0~5.0V | |
最大入力電圧 | 5.3V MAX. | |
センサ供給電圧 | センサコントローラより供給 | |
SW出力 | 出力点数 | 4点(NPNオープンコレクタ) ・比較出力:3点(OUT1~OUT3) ・エラー出力:1点 |
負荷電圧 | DC30V MAX. | |
負荷電流 | 50mA MAX. | |
繰り返し精度 | ±0.1%F.S(センサ入力電圧に対して) | |
内部降下電圧 | 0.3V MAX./負荷電流=5mA時 | |
応答時間 | 2ms MAX. ・遅延選択可 ・出荷時は2ms | |
出力モード | ウィンドコンパレータモード1、ウィンドコンパレータモード2 ウィンドコンパレータモード3、ウィンドコンパレータモード4 ヒステリシスモード | |
応差 | 可変(2digit以上で任意に設定可能) 【ただしFS-10選択時は0.05L/min(ANR)MIN.となります】注2 | |
アナログ出力 | 出力電圧 | DC1~5V(ノンリニア特性)、出力インピーダンス 約1kΩ (流量センサの出力信号がそのまま出力されます) |
耐環境 | 使用温度範囲 | -10~+50℃(結露、氷結なきこと) |
保存温度範囲 | -20~+80℃(結露、氷結なきこと) | |
耐ノイズ | EN61000-4-4 EFT/Bレべル 電源:±1KV(レベル2) DATA:±1KV(レベル3) | |
耐電圧 | AC500V 1分間 | |
絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上 | |
耐震動 | 10~55Hz XYZ各方向2時間 | |
耐衝撃 | 490m/s2(非繰り返し) | |
一般 | 材質 | ケース:PBT |
質量 | 30g(ケーブル除く) |
注1:コントローラの電源電圧に対し、センサヘッドヘの供給電圧は0.5V MAX.下がります。
注2:FS-10選択時の応差は0.05L/min(ANR)刻みとなります。それ以外の値を設定した場合、0.05L/min(ANR)刻みに切り上げられます。
※特に記載なき場合の測定温度は室温(25℃±5℃)とする
●パソコンとの接続が可能
流量設定、流量値取込み、基準流量設定がパソコンで行なえます。
●分離形多チャンネル流量センサコントローラFSUと共通化
使用センサヘッド、操作方法、設定コマンドを共通化しました。
センサヘッドは-500~500mL/min(ANR)、-3~3L/min(ANR)、0~10L/min(ANR)タイプの3種類を用意しました。
●RS232C通信タイプとアナログ出力タイプを用意
RS232Cまたはアナログ出力により常時流量監視が可能。
RS232Cタイプ:ASCIIコードにより流量の取込みが可能。
アナログ出力タイプ:アナログ電圧により流量の取込みが可能。
●配管抵抗の影響を受けません
配管抵抗の影響を受けないため、流量センサヘッド取付位置の制限がありません。
危険
警告
注意
Loading...
【特長】
・多彩な出力モードと機能により、圧力センサと同じ感覚で使用できます
・2色表示によりワーク吸着がひと目でわかります
この商品に近い類似品がありませんでした。
FS1U-S-CBで型番確定
分離形流量センサコントローラ 1chタイプの型番FS1U-S-CBのページです。
型番FS1U-S-CBに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FS1U-S-B |
FS1U-S-B-3LD |
FS1U-S-B-3LE |
FS1U-S-CB-3LD |
FS1U-S-CB-3LE |
FS1U-S-CP |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 機能 | 取付パーツ | 前面保護カバー | ケーブル(長さ) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,783円 ( 21,761円 ) | 1個 | - | 10日目 | なし(アナログ出力付) | ブラケット付 | なし | なし | |
21,496円 ( 23,646円 ) | 1個 | - | 10日目 | なし(アナログ出力付) | ブラケット付 | なし | 3,000(通信・アナログ出力用ケーブル)/なし | |
21,698円 ( 23,868円 ) | 1個 | - | 10日目 | なし(アナログ出力付) | ブラケット付 | なし | 3,000(電源・スイッチ出力用ケーブル) | |
19,079円 ( 20,987円 ) | 1個 | - | 10日目 | なし(アナログ出力付) | なし | 取付ブラケット用 | 3,000(通信・アナログ出力用ケーブル)/なし | |
20,215円 ( 22,237円 ) | 1個 | - | 10日目 | なし(アナログ出力付) | なし | 取付ブラケット用 | 3,000(電源・スイッチ出力用ケーブル) | |
19,665円 ( 21,632円 ) | 1個 | - | 10日目 | なし(アナログ出力付) | なし | パネルマウント用パーツ用 | なし |