(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・AutoVisionソフトウェアで検査条件を簡単設定・オートフォーカ...
形F430-F | 形F430-F□□□□12M-□□□ | 形F430-F□□□□50C-□□□ | |
---|---|---|---|
適用コード *1 | バーコード | Code 39、Code 128、BC412、Interleave 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、 PLANET、Postnet、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail、KIX | |
2次元コード | Data Matrix(ECC 0-200)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode | ||
スタック型コード | PDF417、MicroPDF417、GS1 Databar(Composite、Stacked) | ||
読取り性能 *2 | 読取り桁数 | 最大の制限なし(バー幅と読取り距離により異なります) | |
エイミング光源 | 青色LED×2 | ||
照明 | 内側LED:白色×4、赤色×4(波長:625nm) | ||
外側LED:赤色または白色×8 (形V430-F□□□□12M-R□□の 場合は赤色または白色×24) | 外側LED:白色×8 | ||
視野・設置距離 | 詳細は「視野・設置距離」を参照ください。 | ||
ピッチ角(α)*3 | ±30° | ||
スキュー角(β)*3 | ±30° | ||
チルト角(γ)*3 | ±180° | ||
ビジョンツール | 位置特定、計数、有無判別、計測、ロジック、色の識別/一致 | ||
コード読取り/検証ツール | デコード、光学式文字認識(OCR)、一致文字列、文字列形式、光学式文字検査(OCV)、シンボル品質検査 | ||
撮像 | 焦点 | オートフォーカスまたは固定焦点の液体レンズ(広視野=5.2mm、中視野=7.7mm、狭視野=16mm) | |
解像度 | 1280(縦)×960(横) | 2592(縦)×1944(横) | |
カラー/モノクロ | モノクロCMOS | カラーCMOS | |
シャッタ | グローバル | ローリング | |
フレームレート | 40fps | 5fps | |
露光時間 | 50~58,825μs | 50~66,667μs | |
画像ロギング | FTP | ||
トリガ | 外部トリガ(エッジ、レベル)、通信トリガ(Ethernet、RS-232C) | ||
入出力仕様 | 入力信号 | トリガ入力、新規マスタ:双方向、光絶縁、4.5~28V定格(10mA、DC28V時) | |
出力信号 | 3本:双方向、光絶縁、1~28V定格(ICE<100mA、DC24V時、ユーザにより電流制限) | ||
通信 | 接続 | RS-232C、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IPTM | |
Ethernet仕様 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
表示灯 | PASS(緑)、TRIG(橙)、MODE(橙)、LINK(橙)、FAIL(赤)、PWR(緑) | ||
電源電圧 | DC5~30.0最大リップル200mV p-p | ||
消費電流 | 0.18A、DC24V時(最大) | ||
耐環境性 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~45℃、保存時:-50~75℃(結露、氷結なきこと) | |
周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:5%~95%(結露なきこと) | ||
周囲環境 | 腐食性ガスのないこと | ||
耐振動(耐久) | 単振動:10Hz~55Hz、変位0.35mm、各方向20サイクルランダム振動:20Hz~2000 Hz、6.295Grms、各方向30分 | ||
耐衝撃(耐久) | 50G、11ms、のこぎり波パルス、X、Y、Z各方向3回 | ||
保護等級 | IEC 60529 IP65/IP67 | ||
質量 | 本体のみ | 約68g | |
梱包重量 | 約174g(梱包箱含む) | ||
外形寸法 | 本体寸法 | 44.5(W)×44.5(D)×25.4(H)mm | |
梱包寸法 | 170(W)×117(D)×86(H)mm | ||
付属品 | はじめにお読みください、CEコンプライアンスシート | ||
LED安全規格 | IEC 62471-1:2006リスク免除グループ | ||
安全規格 | EN 55024:2010、EN 55032:2015+AC:2016 FCC Part 15、Subpart B(Class B)UL60950-1 BIS RCM、KC、EACおよびBSMI申請中 | ||
材質 | ケース | アルミダイカスト、アルマイト処理(黒色) | |
読取り窓 | アクリル | ||
ソフトウェア | AutoVISION |
*1. オムロン社の評価基準における読み取り対応可能コードです。ご使用に際しては、ご使用条件下で都度評価をお願いします。
*2. 読み取り性能は特に指定なき場合、視野の中央、R=∞(平面)で規定します。
*3.
型番 |
カラー対応 |
画素数(範囲指定) |
フレームレート(fps) |
タイプ |
照明色 |
視野 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
カラー
|
301~500万画素
|
5
|
ローリングシャッタ
|
白色
|
中視野(7.7mm焦点距離レンズ)
| 1個 | 438,940円(
482,834円
) | 8日目 | |
カラー
|
301~500万画素
|
5
|
ローリングシャッタ
|
白色
|
広視野(5.2mm焦点距離レンズ)
| 1個 | 438,940円(
482,834円
) | 8日目 |
Loading...
【特長】
・AutoVisionソフトウェアで検査条件を簡単設定
・オートフォーカス機能搭載
・500万画素のセンサを選択可能
・LED構成を選択可能
・IP65/67準拠
・Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP(TM)に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
評価 5.0
通常価格(税別): 11,800円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針