(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E3AS-F1000IMT 2M
距離設定形光電センサ【E3AS-F】 OMRON コウデンセンサ E3AS

距離設定形光電センサ【E3AS-F】 E3AS-F1000IMT 2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,631円
税込単価
23,794円

反射形光電センサの「距離革新」搬送ラインに最適な50~1,500mmの検出範囲...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

E3AS-F1000IMT 2M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E3AS-F1000IMT 2M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ

距離設定形光電センサ【E3AS-F】 コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ外形図

コネクタタイプ

距離設定形光電センサ【E3AS-F】 コネクタタイプ外形図

*A寸法
  金属筐体(形E3AS-F□M□ M3):9.6mm
  樹脂筐体(形E3AS-F□P□ M3):11.6mm

製品仕様

定格/性能

項目形式
NPN出力形E3AS-F1500I□N形E3AS-F1000I□N
PNP出力/COM2形E3AS-F1500I□D形E3AS-F1000I□D
PNP出力/COM3形E3AS-F1500I□T形E3AS-F1000I□T
タイプ金属筐体(□:M)、樹脂筐体(□:P)
検出方式TOF(Time of flight)
検出距離範囲50~設定距離(白紙、黒紙200×200mm)50~設定距離(白紙、黒紙200×200mm)
設定範囲100~1,500mm(白紙200×200mm)
100~1,000mm(黒紙200×200mm)
100~1,000mm(白紙200×200mm)
100~500mm(黒紙200×200mm)
投光スポット径(参考値)φ95mm(距離1,000mm時)
応差設定距離の15%以下(設定距離200mm以上)
反射率特性(白黒誤差)設定距離の10%以下(設定距離200mm以上)
光源(発光波長)赤外レーザー(940nm)Class1(IEC/EN60825-1:2014)
電源電圧DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)Class2
消費電流30mA以下
入出力制御出力負荷電源電圧DC30V以下 Class2、負荷電流100mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
 NPN出力1:NO(ノーマルオープン)、出力2:NC(ノーマルクローズ)
PNP/COM2
PNP/COM3
出力1:NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2:NC(ノーマルクローズ)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間動作・復帰:各150ms以下動作・復帰:各90ms以下
距離設定ティーチング方式/IO-Link通信での設定
使用周囲照度受光面照度 白熱灯:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-20~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)
表示灯動作表示灯(橙色)、安定・通信表示灯(緑色*)
* IO-Link通信モード(COMモード)時:点滅
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、M8コネクタタイプ、M8コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)、
M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)
質量
(梱包状態/
本体のみ)
コード引き出しタイプ(2m)金属筐体タイプ:約135g/約90g
樹脂筐体タイプ:約115g/約70g
M8コネクタタイプ金属筐体タイプ:約75g/約30g
樹脂筐体タイプ:約60g/約15g
M8コネクタ中継タイプ金属筐体タイプ:約85g/約40g
樹脂筐体タイプ:約70g/約25g
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
金属筐体タイプ:約95g/約50g
樹脂筐体タイプ:約75g/約30g
材質ケース金属筐体タイプ:本体/取りつけ部/コネクタ部 ステンレス(SUS316L)
樹脂筐体タイプ:本体 ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)、
取りつけ部/コネクタ部 黄銅Niメッキ
レンズ部メタクリル樹脂(PMMA)
表示部金属筐体タイプ:ポリアミド11(PA11)
樹脂筐体タイプ:ポリエーテルスルホン樹脂(PES)
主なIO-Link機能・NO(ノーマルオープン)/NC(ノーマルクローズ)の動作モード切替
・ティーチングの実行(2点ティーチング、背景ティーチング)
・しきい値の設定
・制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択
・モニタ出力(検出量、受光量の出力)
・設定初期化
・キーロック機能設定(無効/有効(ボタンで解除可)/有効(ボタンで解除不可))
IO-Link通信
仕様
IO-Link仕様Ver1.1
伝送速度COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps)
データ長PDサイズ:4byte、ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_V)
最小サイクルタイムCOM2:3.5ms、COM3:1.2ms
付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル
注. 取りつけ金具は別売

型番リスト

型番
検出距離【区分】
商品タイプ
出力形式
コード長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E3AS-F1000IMT 2M

~1000
金属筐体
PNP出力
2

1個

21,631( 23,794円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

反射形光電センサの「距離革新」搬送ラインに最適な50~1,500mmの検出範囲。
【特長】
・搬送ワークを選ばないTOF方式
・取りつけ箇所を選ばない小型サイズ(金属筐体(SUS316L)、樹脂筐体)
・検出面の汚れを防ぐ防汚コーティング搭載
・ティーチング方式で、誰でも最適なしきい値設定が可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

E3AS-F1000IMT 2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

距離設定形光電センサ【E3AS-F】の型番E3AS-F1000IMT 2Mのページです。
型番E3AS-F1000IMT 2Mに関する仕様情報を記載しております。

距離設定形光電センサ【E3AS-F】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E3AS-F1000IMN 2M
E3AS-F1000IMN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IPN 2M
E3AS-F1000IPN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IPT 2M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
検出距離【区分】 商品タイプ 出力形式 コード長
(m)

21,631円

( 23,794円 )
1個 -

1日目

~1000金属筐体NPN出力2

23,794円

( 26,173円 )
1個 -

8日目

~1000金属筐体NPN出力0.3

23,794円

( 26,173円 )
1個 -

8日目

~1000金属筐体PNP出力0.3

18,747円

( 20,622円 )
1個 -

4日目

~1000樹脂筐体NPN出力2

20,910円

( 23,001円 )
1個 -

16日目

~1000樹脂筐体NPN出力0.3

18,747円

( 20,622円 )
1個 -

8日目

~1000樹脂筐体PNP出力2

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました