(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング)

フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

軸受けにボールベアリングを使用。【特長】・回転が静かで滑らか、振動や熱も発生し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定30件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

DB-04F、DB-06F、DB-08F、DB-10F、DB-13F

フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング) 外形図

DB-04M、DB-06M、DB-08M、DB-10M、DB-13M

フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング) 外形図

製品仕様

伝導能力

フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング) 伝導能力

規格表

フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング) 規格表

注意・禁止事項

  • 1)長さ(L寸法)は設計上の最適寸法を御指定ください。
  • 2)このシリーズは直結形です。オーバーハングロードのかかる用途では御注意ください。
  • 3)呼び径10以上の各形式はグリースニップル付きです。
  • 4)このシリーズはコアーとチューブの取外しが可能です。

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
外径 A(φ)
最高回転数範囲(r/min)
許容トルク(N・m)
許容最高回転数(r/min)
許容偏心(mm)
コアー呼び径
回転方向
駆動側軸端形式
従動側軸端形式
許容偏心範囲詳細(mm)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05~1.00
16
4001~10000
0.2
8,000
4,750
4
左回転
丸穴
丸穴
250~4,750
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
16
4001~10000
0.2
8,000
4,750
4
右回転
丸穴
丸穴
250~4,750
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
16
4001~10000
0.2
8,000
4,750
4
左回転
丸軸
丸穴
250~4,750
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
16
4001~10000
0.2
8,000
4,750
4
右回転
丸軸
丸穴
250~4,750
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
16
4001~10000
0.2
8,000
4,750
4
左回転
丸軸
丸軸
250~4,750
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

9日目

0.05~1.00
16
4001~10000
0.2
8,000
4,750
4
右回転
丸軸
丸軸
250~4,750
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
22
4001~10000
0.88
6,000
4,600
6.3
左回転
丸穴
丸穴
150~4,600
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
22
4001~10000
0.88
6,000
4,600
6.3
右回転
丸穴
丸穴
150~4,600
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
22
4001~10000
0.88
6,000
4,600
6.3
左回転
丸軸
丸穴
150~4,600
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
22
4001~10000
0.88
6,000
4,600
6.3
右回転
丸軸
丸穴
150~4,600
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
22
4001~10000
0.88
6,000
4,600
6.3
左回転
丸軸
丸軸
150~4,600
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

0.05~1.00
22
4001~10000
0.88
6,000
4,600
6.3
右回転
丸軸
丸軸
150~4,600
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
28
2001~4000
1.47
5,000
4,540
8
左回転
丸穴
丸穴
80~4,540
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
28
2001~4000
1.47
5,000
4,540
8
右回転
丸穴
丸穴
80~4,540
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
28
2001~4000
1.47
5,000
4,540
8
左回転
丸軸
丸穴
80~4,540
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
28
2001~4000
1.47
5,000
4,540
8
右回転
丸軸
丸穴
80~4,540
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
28
2001~4000
1.47
5,000
4,540
8
左回転
丸軸
丸軸
80~4,540
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
28
2001~4000
1.47
5,000
4,540
8
右回転
丸軸
丸軸
80~4,540
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
32
2001~4000
2.94
4,500
4,400
10
左回転
丸穴
丸穴
50~4,400
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
32
2001~4000
2.94
4,500
4,400
10
右回転
丸穴
丸穴
50~4,400
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
32
2001~4000
2.94
4,500
4,400
10
左回転
丸軸
丸穴
50~4,400
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
32
2001~4000
2.94
4,500
4,400
10
右回転
丸軸
丸穴
50~4,400
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
32
2001~4000
2.94
4,500
4,400
10
左回転
丸軸
丸軸
50~4,400
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

1.01~3.00
32
2001~4000
2.94
4,500
4,400
10
右回転
丸軸
丸軸
50~4,400
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

3.01~5.00
35
2001~4000
4.12
3,500
4,200
13
左回転
丸穴
丸穴
20~4,200
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

3.01~5.00
35
2001~4000
4.12
3,500
4,200
13
右回転
丸穴
丸穴
20~4,200
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

3.01~5.00
35
2001~4000
4.12
3,500
4,200
13
左回転
丸軸
丸穴
20~4,200
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

3.01~5.00
35
2001~4000
4.12
3,500
4,200
13
右回転
丸軸
丸穴
20~4,200
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

3.01~5.00
35
2001~4000
4.12
3,500
4,200
13
左回転
丸軸
丸軸
20~4,200
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

3.01~5.00
35
2001~4000
4.12
3,500
4,200
13
右回転
丸軸
丸軸
20~4,200
96 ~ 5000
10

1個

-( - )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軸受けにボールベアリングを使用。
【特長】
・回転が静かで滑らか、振動や熱も発生しにくい、高性能型と言える
・低、中、高速回転の全てに対応でき、特に中、高速回転では力を発揮する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました