(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショックレスバルブ SKHシリーズ

ショックレスバルブ SKHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,500円
税込単価
46,750円

シリンダーストローク終端での衝撃の発生をおさえソフト停止を実現します。(Φ12...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • CV値の積算詳細につきましてはPDFのページ1726ご参照ください。
    CV値の積算公式:S≒5.0×C/S=18.45Cv

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管ねじの呼び
CV値
ショックレスバルブ種類
呼びサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKH-418-10-1

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
3/8
2.3
片側減速
4KB4使用

1個

42,500( 46,750円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダーストローク終端での衝撃の発生をおさえソフト停止を実現します。(Φ125までのシリンダに対応しております)

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • CV値の積算詳細につきましてはPDFのページ1726ご参照ください。
    CV値の積算公式:S≒5.0×C/S=18.45Cv

SKH-418-10-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックレスバルブ SKHシリーズの型番SKH-418-10-1のページです。
型番SKH-418-10-1に関する仕様情報を記載しております。

ショックレスバルブ SKHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました