(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EVL-1050-108
低圧電空レギュレータ EVLシリーズ CKD テイアツデンクウレギュレータ EVL

低圧電空レギュレータ EVLシリーズ EVL-1050-108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,437円
税込単価
63,181円

今までできなかった50以下での比例制御0から高精度に自在にコントロールできる小...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    電空
  • 形状:
    標準
  • 圧力計:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 供給側 呼びサイズ:
    1/4
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 呼びサイズ:
    1/4
  • リリーフ機構:
    あり
  • ブリード機構:
    なし
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.14::0.16
  • 使用流量(l/min):
    100
  • 流れ方向:
    右方向
  • 電源:
    DC24V

EVL-1050-108 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力信号
入力インピーダンス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVL-1050-108

0-5V
10kΩ抵抗

1個

57,437( 63,181円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

今までできなかった50以下での比例制御0から高精度に自在にコントロールできる小型・低圧・電空レギュレータです。

EVL-1050-108で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧電空レギュレータ EVLシリーズの型番EVL-1050-108のページです。
型番EVL-1050-108に関する仕様情報を記載しております。

低圧電空レギュレータ EVLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EVL-1050-008
EVL-1050-208
EVL-1050-308
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力信号 入力インピーダンス

57,439円

( 63,183円 )
1個 -

8日目

0-10V20kΩ抵抗

57,440円

( 63,184円 )
1個 -

9日目

4-20mAまたは1-5VDC250Ω抵抗

57,440円

( 63,184円 )
1個 -

9日目

10kΩ可変抵抗または0-10V20kΩ抵抗

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました