(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VSP-C6BS-6
セルバックス VSシリーズ CKD セルバックス VSP

セルバックス VSシリーズ VSP-C6BS-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,158円
税込単価
3,474円

真空システム機器 セルバックスのラインアップが拡充しました。「フラットタイプ」...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

VSP-C6BS-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

固定式 真空取出口 上 VSP-A バーブ継手タイプ

セルバックス VSシリーズ 固定式 真空取出口 上 VSP-A バーブ継手タイプ外形図

固定式 真空取出口 上 VSP-A ワンタッチ継手タイプ

セルバックス VSシリーズ 固定式 真空取出口 上 VSP-A ワンタッチ継手タイプ外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

固定式 真空取出口 上 VSP-A バーブ継手タイプ

セルバックス VSシリーズ 固定式 真空取出口 上 VSP-A バーブ継手タイプ規格表

注1: ( )内の寸法は、深形パッドの寸法です。

固定式 真空取出口 上 VSP-A ワンタッチ継手タイプ

セルバックス VSシリーズ 固定式 真空取出口 上 VSP-A ワンタッチ継手タイプ規格表

注1: ( )内の寸法は、深形パッドの寸法です。

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

使用例

スタンダードタイプ(一般形)

スタンダードタイプ(深形)

セルバックス VSシリーズ スタンダードタイプ(一般形)用途例
セルバックス VSシリーズ スタンダードタイプ(深形)用途例
  • 平らなワーク(硬くてペラペラしない厚さのワーク)
  • 丸い果物(リンゴ等)や丸いボール

性質性能情報・試験情報

理論吸着力

セルバックス VSシリーズ 理論吸着力図

※.理論吸着力は、静的条件の数値ですので実際に使用する場合は、水平吊りが1/4、垂直吊りが1/8の安全率を見てください。

型番リスト

型番
パット形状
パット種類
取付方法
材質
ゴム系材質
樹脂系材質
真空取出口
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ種類
接続ねじ径
ホルダ形状
パッドサイズ
ストローク
接続口径
フリーホルダ
スプリングカバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSP-C6BS-6

ベローズ
標準
埋込式
ゴム系
シリコンゴム
-
ワンタッチ継手
標準
-40~180
おねじ
M12
バッファ式 真空取出口 上
Φ6
-
Φ6
フリーホルダなし
スプリングカバー付き

1個

3,158( 3,474円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空システム機器 セルバックスのラインアップが拡充しました。「フラットタイプ」と「吸着痕防止タイプ」がラインアップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

Loading...

VSP-C6BS-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルバックス VSシリーズの型番VSP-C6BS-6のページです。
型番VSP-C6BS-6に関する仕様情報を記載しております。

セルバックス VSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VSP-A1RE-4T
VSP-A20QK-6
VSP-A20RNE-6
VSP-C8-10RSE-4
VSP-C8BN-6
VSP-D10-20RS-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パット形状 パット種類 取付方法 材質 ゴム系材質 樹脂系材質 真空取出口 環境 使用温度範囲
(℃)
接続ねじ種類 接続ねじ径 ホルダ形状 パッドサイズ ストローク 接続口径 フリーホルダ スプリングカバー

1,957円

( 2,153円 )
1個 -

8日目

平形標準差込式ゴム系ブタジエンゴム-バーブ継手標準 / 静電気拡散-50~100おねじM5固定式 真空取出口 上Φ1-Φ4フリーホルダなしスプリングカバー付き

8,013円

( 8,814円 )
1個 -

9日目

-吸着痕防止埋込式樹脂-PEEKワンタッチ継手標準-50~250おねじM14固定式 真空取出口 上Φ20-Φ6フリーホルダなしスプリングカバー付き

2,312円

( 2,543円 )
1個 -

9日目

平形標準埋込式ゴム系ニトリルゴム-ワンタッチ継手標準 / 静電気拡散-30~110おねじM14固定式 真空取出口 上Φ20-Φ6フリーホルダなしスプリングカバー付き

3,007円

( 3,308円 )
1個 -

9日目

平形標準埋込式ゴム系シリコンゴム-ワンタッチ継手標準 / 静電気拡散-40~180おねじM12バッファ式 真空取出口 上Φ810mmΦ4フリーホルダなしスプリングカバー付き

2,960円

( 3,256円 )
1個 -

9日目

ベローズ標準埋込式ゴム系ニトリルゴム-ワンタッチ継手標準-30~110おねじM12バッファ式 真空取出口 上Φ8-Φ6フリーホルダなしスプリングカバー付き

4,131円

( 4,544円 )
1個 -

8日目

平形標準埋込式ゴム系シリコンゴム-ワンタッチ継手標準-40~180おねじM14バッファ式 真空取出口 横Φ1020mmΦ6フリーホルダなしスプリングカバー付き

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました