(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JJ5SY1-10T-02B-C6
コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000スプリング式端子台ボックス 端子台ボックス SMC デンジベン JSY

コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000スプリング式端子台ボックス 端子台ボックス JJ5SY1-10T-02B-C6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,049円
税込単価
19,854円

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・50...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

JJ5SY1-10T-02B-C6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JJ5SY1-10T-02B-C6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10型 横配管形 スプリング式端子台ボックス

■JJ5SY1-10TC-(連数)U/D/B-C4(D)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールド スプリング式端子台ボックス 端子台ボックス 外形図01

注)本図は”JJ5SY1-10TC-05D-C4”の場合を示します。。
注2)外部パイロット(オーダーメイド)、サイレンサの寸法図はカタログをご参照ください。
注3)A、Bポート管接続口径混合"CM"を選択し、なおかつC6(9mmピッチ)が含まれる場合の寸法図はカタログをご参照ください。

■JJ5SY3-10TC-(連数)U/D/B-C6、C8(D)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールド スプリング式端子台ボックス 端子台ボックス 外形図02

注)本図は”JJ5SY3-10TC-05D-C8”の場合を示します。
注2)外部パイロット(オーダーメイド)、サイレンサの寸法図はカタログをご参照ください。

■JJ5SY5-10TC-(連数)U/D/B-C10、U-C12(D)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールド スプリング式端子台ボックス 端子台ボックス 外形図03

注)本図は”JJ5SY5-10TC-05D-C12”の場合を示します。
注2)外部パイロット(オーダーメイド)、サイレンサの寸法図はカタログをご参照ください。

製品仕様

型式表示方法

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールド スプリング式端子台ボックス 端子台ボックス 型番表示方法

寸法

n:連数

■JJ5SY1-10TC-(連数)U/D/B-C4(D)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールド スプリング式端子台ボックス 端子台ボックス 連数表01
 

■JJ5SY3-10TC-(連数)U/D/B-C6、C8(D)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールド スプリング式端子台ボックス 端子台ボックス 連数表02
 

■JJ5SY5-10TC-(連数)U/D/B-C10、U-C12(D)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールド スプリング式端子台ボックス 端子台ボックス 連数表03

型番リスト

型番
適用バルブ
取付方法
連数
ポート管接続口径
仕様
P、Eポート取出位置
配線種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JJ5SY1-10T-02B-C6

JSY1000
直接取付
2
Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
両側(2~24連)
端子台ボックス

1個

18,049( 19,854円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールド スプリング式端子台ボックス・端子台ボックスタイプです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

JJ5SY1-10T-02B-C6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000スプリング式端子台ボックス 端子台ボックスの型番JJ5SY1-10T-02B-C6のページです。
型番JJ5SY1-10T-02B-C6に関する仕様情報を記載しております。

コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000スプリング式端子台ボックス 端子台ボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JJ5SY1-10T-02D-C4
JJ5SY1-10T-02U-C6D
JJ5SY1-10T-04B-C6
JJ5SY1-10T-05D-C4D
JJ5SY1-10T-05DS-C6
JJ5SY1-10T-05DS-C6D0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用バルブ 取付方法 連数 ポート管接続口径 仕様 P、Eポート取出位置 配線種類

18,555円

( 20,411円 )
1個 -

19日目

JSY1000直接取付2Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様D側(2~10連)端子台ボックス

19,789円

( 21,768円 )
1個 -

19日目

JSY1000DINレール取付(DINレール付)2Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様U側(2~10連)端子台ボックス

21,819円

( 24,001円 )
1個 -

19日目

JSY1000直接取付4Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様両側(2~24連)端子台ボックス

25,442円

( 27,986円 )
1個 -

19日目

JSY1000DINレール取付(DINレール付)5Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様D側(2~10連)端子台ボックス

24,640円

( 27,104円 )
1個 -

9日目

JSY1000直接取付5Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵D側(2~10連)端子台ボックス

25,225円

( 27,748円 )
1個 -

19日目

JSY1000DINレール取付(DINレールなし)5Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵D側(2~10連)端子台ボックス

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました