コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・50...
Loading...
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールド EX600シリーズです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
JJ5SY1-10S60-04C-C4で型番確定
コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY1000・3000・5000EX600の型番JJ5SY1-10S60-04C-C4のページです。
型番JJ5SY1-10S60-04C-C4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JJ5SY1-10S60-04B-C6D0 |
JJ5SY1-10S60-06B-C4 |
JJ5SY1-10S60-08B-C6 |
JJ5SY1-10S60-15B-C4D0 |
JJ5SY1-10S6EA2-08C-C4 |
JJ5SY1-10S6EA41-10U-C4D |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用バルブ | 通信プロトコル | コネクタ | 取付方法 | 連数 | ポート管接続口径 | 仕様 | P、Eポート取出位置 | I/Oユニット連数 | コモン仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,180円 ( 19,998円 ) | 1個 | - | 19日目 | JSY1000 | SIユニットなし | - | DINレール取付(DINレールなし) | 4 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | なし | - | |
20,583円 ( 22,641円 ) | 1個 | - | 19日目 | JSY1000 | SIユニットなし | - | 直接取付 | 6 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | なし | - | |
23,630円 ( 25,993円 ) | 1個 | - | 19日目 | JSY1000 | SIユニットなし | - | 直接取付 | 8 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | なし | - | |
38,674円 ( 42,541円 ) | 1個 | - | 19日目 | JSY1000 | SIユニットなし | - | DINレール取付(DINレールなし) | 15 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | なし | - | |
101,825円 ( 112,008円 ) | 1個 | - | 19日目 | JSY1000 | EtherNet/IP(TM) | M12電源コネクタ Bコード | 直接取付 | 8 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | U側(2~10連) | なし | プラスコモン | |
109,924円 ( 120,916円 ) | 1個 | - | 19日目 | JSY1000 | EtherNet/IP(TM) | M12電源コネクタ Bコード | DINレール取付(DINレール付) | 10 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | 1 | マイナスコモン |