コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・...
■JJ5SY1-40(R)-(連数)U/D/B-M3□/M5□(D)
注1)本図は"JJ5SY1-40-05B-M5"の場合を示します。
注2)外部パイロット(R)はオーダーメイドになります。
■JJ5SY3-40(R)-(連数)U/D/B-M5□/01□(D)
■JJ5SY5-40(R)-(連数)U/D/B-01□/02□(D)
■JJ5SY1-40(R)-(連数)U/D/B-M5□(D):接続口径-M5
■JJ5SY1-40(R)-(連数)U/D/B-M5□(D):接続口径-M3
■JJ5SY3-40(R)-(連数)U/D/B-M5□/01□(D):接続口径-01(1/8)
■JJ5SY3-40(R)-(連数)U/D/B-M5□/01□(D):接続口径-M5
■JJ5SY5-40(R)-(連数)U/D/B-01□/02□(D):接続口径-01(1/8)、02(1/4)
Loading...
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベース マニホールド 40型・41型です。
【特長】
・流量UPでサイズダウン可能!
・省スペース・軽量化・大流量化に貢献します
この商品に近い類似品がありませんでした。
JJ5SY1-40-03D-C4で型番確定
コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000 マニホールド 40型・41型の型番JJ5SY1-40-03D-C4のページです。
型番JJ5SY1-40-03D-C4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JJ5SY1-40-03D-M5 |
JJ5SY1-40-04B-KC6 |
JJ5SY1-40-13B-KC6 |
JJ5SY3-40-02B-01 |
JJ5SY3-40-02U-C6D |
JJ5SY3-40-04B-KC6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用バルブ | 取付方法 | 連数 | ポート管接続口径 | 仕様 | ねじ規格 | P、Eポート取出位置 | 配管型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,551円 ( 5,006円 ) | 1個 | - | 9日目 | JSY1000 | 直接取付 | 3 | M5×0.8ねじ配管(A、Bポート)/1/8ねじ配管(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | Rc | D側 | 横配管形 | |
7,996円 ( 8,796円 ) | 1個 | - | 9日目 | JSY1000 | 直接取付 | 4 | Φ6交換形ワンタッチ管継手配管(A、Bポート)/1/8ねじ配管(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | Rc | 両側 | 横配管形 | |
18,919円 ( 20,811円 ) | 1個 | - | 9日目 | JSY1000 | 直接取付 | 13 | Φ6交換形ワンタッチ管継手配管(A、Bポート)/1/8ねじ配管(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | Rc | 両側 | 横配管形 | |
4,386円 ( 4,825円 ) | 1個 | - | 9日目 | JSY3000 | 直接取付 | 2 | 1/8ねじ配管(A、Bポート)/1/4ねじ配管(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | Rc | 両側 | 横配管形 | |
7,592円 ( 8,351円 ) | 1個 | - | 9日目 | JSY3000 | DINレール取付(DINレール付) | 2 | Φ6固定形ワンタッチ管継手配管(A、Bポート)/1/4ねじ配管(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | Rc | U側 | 横配管形 | |
9,128円 ( 10,041円 ) | 1個 | - | 9日目 | JSY3000 | 直接取付 | 4 | Φ6交換形ワンタッチ管継手配管(A、Bポート)/1/4ねじ配管(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | Rc | 両側 | 横配管形 |