(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000 マニホールドオプションパーツ

コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000 マニホールドオプションパーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
913円 ~ 2,293円
税込価格
1,004円 ~ 2,522円

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・50...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

配線方式:Dサブコネクタ/フラットケーブル(IP40/回転式)用

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様02

※JSY1000の場合、配線方式によってクランプ金具固定方式が変わります。

■マニホールド部品型番

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様01

配線方式:EX120用

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様03

※JSY1000の場合、配線方式によってクランプ金具固定方式が変わります。

■マニホールド部品型番

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様04

JJ5SY1-10用、JJ5SY3-10用、JJ5SY5-10用

■マニホールド部品型番

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様05
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様06

【マニホールドブロックAss‘y付属品および付属数】

付属品付属数
(1)ベースガスケット1枚
(2)コネクタガスケット注)1枚
(3)マニホールドブロックガスケット1枚
(4)増連用タイロッド3本

注)JSY1000シリーズにはありません。

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様07

【給排気(エンド)ブロックAss'y用カバー、サイレンサカバー、ポートブロック】

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様08

注)
1. 分解する前に必ず電源とエアの供給を止めてください。また、アクチュエータ、配管およびマニホールド内部にエアが残っている場合がありますので、エアが完全に排気された事を確認してから、作業してください。
2. 分解、組付を行った場合、カバー、ポートブロックAss'yの締付けが不十分ですとエア漏れの原因になりますのでご注意ください。

ワンタッチ管継手

管接続口径シリーズ
JSY1000JSY3000JSY5000
6.5mmピッチ9mmピッチ
A・Bポートφ2KQSY10-C2---
φ4KQSY10-C4-X1336---
φ6-KQSY11-C6-X1336KQSY30-C6-
φ8--KQSY30-C8-X1336-
φ10---KQSY50-C10
φ12---KQSY50-C12-X1336
P・Eポートφ8KQSY30-C8-X1336--
φ10--KQSY31-C10-X1336-
φ12---KQSY50-C12-X1336

プラグ

配管ポートシリーズ
JSY1000JSY3000JSY5000
P・EポートJSY11M-62P-1AJSY31M-62P-1AJSY51M-62P-1A

注)A,Bポートのプラグはありませんので、KQ2Pシリーズをご使用ください。

クリップ、ポートプレート

配管ポートシリーズ
JSY1000JSY3000JSY5000
A・Bポート
C2/C4継手用
A・Bポート
C6継手用
A・Bポート(クリップ)SJ1000-CL-1JSY11M-19P-1AJSY31M-19P-1AJSY51M-19P-1A
P・Eポート(ポートプレート)JSY11M-10P-1JSY31M-10P-1JSY51M-10P-1

マニホールドオプション

注)取付ねじ締付トルク

  • M1.4:0.06N・m(JSY1000)
  • M2:0.16N・m(JSY3000)
  • M3:0.8N・m(JSY5000)

■ブランキングプレート

  • 取付ねじ2本付属
  • バルブの追加予定がある場合やメンテナンス時に使用します。
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様09
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様10

■単独SUP./EXH.スペーサ

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様13

【単独SUP.スペーサ】

  • 取付ねじ(2本)、コネクタガスケット、ベースガスケット各1ヶ付属
  • 同じマニホールドで異種圧力を使用する場合等に異種圧力の供給ポートとして使用します。
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様11

※JSY1000シリーズは本体とプラグインスペーサ部が分離されています。また、コネクタガスケットはありません。

【単独EXH.スペーサ】

  • 取付ねじ(2本)、コネクタガスケット、ベースガスケット各1ヶ付属
  • 回路上、バルブ排気が他のバルブに影響するような場合等、単独で排気させる時に使用します。
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドオプションパーツ 製品仕様12

※JSY1000シリーズは本体とプラグインスペーサ部が分離されています。また、コネクタガスケットはありません。

※取付ねじ型番(補修用)

  • JSY1000:JSY11V-23-2A
  • JSY3000:JSY31V-23-2A
  • JSY5000:JSY51V-23-2A

■SUP.、EXH.ブロッキングディスク

【SUP.ブロッキングディスク】

  • マニホールドバルブの圧力供給通路に、SUP.ブロッキングディスクを入れることにより、高低2種類の異なった圧力をひとつのマニホールドに供給することができます。

【EXH.ブロッキングディスク】

  • マニホールドバルブの排気通路に、EXH.ブロッキングディスクを入れることにより、バルブの排気が他のバルブに影響しないように、分割することができます。また、正圧、真空混合のマニホールドにも使用できます。(EA/EB両側のEXH.をブロックする場合、2ヶ必要になります。
シリーズSUP.ブロッキングディスクEXH.ブロッキングディスク
JSY1000JSY11M-40P-1AJSY11M-40P-1A
JSY3000JSY31M-40P-1AJSY31M-40P-2A
JSY5000JSY51M-40P-1AJSY51M-40P-1A

型番リスト

型番
適用バルブ
種別
コネクタ
取付方法
連数
ポート管接続口径
仕様
ねじ規格
オプション
コネクタ取出方向
マニホールド配線仕様
適用
極数
マニホールドピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JSY1000
マニホールドブロックAss'y
-
-
-
Φ4ワンタッチ管継手(A、Bポート)
-
-
-
-
ダブル配線
-
-
6.5

1個

2,293( 2,522円 )

9日目

JSY1000
マニホールドブロックAss'y
-
-
-
Φ6ワンタッチ管継手(A、Bポート)
-
-
-
-
ダブル配線
-
-
9

1個

2,293( 2,522円 )

9日目

JSY1000
ブランキングプレート
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

913( 1,004円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ コネクタ接続ベース マニホールドの給排気エンドブロックAss'y、ブランキングプレート等のオプションパーツです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000 マニホールドオプションパーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました