(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000 マニホールド オプションパーツ

コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000 マニホールド オプションパーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
805円
税込価格
886円

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

マニホールド分解図

■JSY1000シリーズ

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベースマニホールド オプションパーツ 製品仕様01

■JSY3000、5000シリーズ

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベースマニホールド オプションパーツ 製品仕様02

【注意】

バルブ取付ねじ締付トルク

  • M1.4:0.06N・m(JSY1000)
  • M2:0.16N・m(JSY3000)
  • M3:0.8N・m(JSY5000)

マニホールド部品型番

番号部品名型番
JSY1000JSY3000JSY5000
(1)バルブ取付ねじ-JSY31V-23-4A(M2×22)JSY51V-23-4A(M3×27)
(2)ベースガスケットJSY11M-11-1AJSY31M-11-1AJSY51M-11-1A
(4)クランプ金具JSY11M-15-1AJSY31M-15-1AJSY51M-15-1A

ワンタッチ管継手

接続口径JSY3000JSY5000
A・Bポートφ4KQSY30-C4-
φ6-KQSY50-C6
φ8-KQSY50-C8

クリップ、ポートプレート

-JSY1000JSY3000JSY5000
A・BポートC2/C4継手用A・BポートC6継手用
クリップJSY11M-19-4AJSY11M-19-3AJSY31M-19-3AJSY51M-19-3A
ポートプレートJSY11M-10-4AJSY11M-10-3AJSY31M-10-3AJSY51M-10-3A

ブランキングプレート

  • 取付ねじ2本入り付
  • バルブの追加予定がある場合やメンテナンス時に使用します。
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベースマニホールド オプションパーツ 製品仕様03

【型番表示方法】

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベースマニホールド オプションパーツ 製品仕様04

単独SUP./EXH.スペーサ

■単独SUP.スペーサ

  • 取付ねじ2本入り、ベースガスケット1ヶ付
  • 同じマニホールドで異種圧力を使用する場合等に異種圧力の供給ポートとして使用します。
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベースマニホールド オプションパーツ 製品仕様05

■単独EXH.スペーサ

  • 取付ねじ2本入り、ベースガスケット1ヶ付
  • 回路上、バルブ排気が他のバルブに影響するような場合等、単独で排気させる時に使用します。
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベースマニホールド オプションパーツ 製品仕様06

【型番表示方法】

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベースマニホールド オプションパーツ 製品仕様07

【取付ねじ型番(補修用)】

  • JSY3000:JSY31V-23-5A
  • JSY5000:JSY51V-23-5A

プラグコネクタ

【型番表示方法】
■JSY1000用

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベースマニホールド オプションパーツ 製品仕様08

型番リスト

型番
適用バルブ
種別
ポート管接続口径
定格電圧
ねじ規格
リード線長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JSY1000
ベースガスケット
-
-
-
-

1個

805( 886円 )

9日目

JSY3000
ベースガスケット
-
-
-
-

1個

805( 886円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000・3000・5000シリーズ 金属ベースマニホールドのクランプ金具、ベースガスケット等のオプションパーツです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト5ポートJSY1000・3000・5000 マニホールド オプションパーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました