(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJ3000-00-P
4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ マニホールドオプションパーツ SMC バルブ SJシリーズ

4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ マニホールドオプションパーツ SJ3000-00-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,289円
税込単価
6,918円

4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ、ブロックAss'y等...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

型番

SJ3000-00-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SJ3000-00-P の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

コネクタ接続

4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ マニホールドオプションパーツ コネクタ接続

60P形(フラットケーブル対応)マニホールドの場合

■構成部品/プラグインタイプ(コネクタ接続)

番号部品名型番備考
1給排気ブロックAss'y異種圧力用内部パイロット仕様注1)SJ3000-50-3A-C8(ミリサイズ)

C8:Φ8ワンタッチ管継手付(ストレート)
3コネクタブロックAss'ySJ3000-42-□A-□下記コネクタブロックAss'y型番表をご参照ください。

注1)異種圧力用給排気ブロックAss'yのみではバルブは作動できませんので、必ず内部または外部パイロット仕様給排気ブロックAss'yと組合せてご選定ください。

■コネクタブロックAss'y型番表

コネクタ仕様取付位置型番備考
フラットケーブル26極用D側SJ3000-42-2A-□□:1(コネクタ上向)

■コネクタブロックAss'y型番表示方法

4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ マニホールドオプションパーツ 型番表

コネクタ接続・ケーブル接続・個別配線共通

■ブランキングブロックAss'y

  • バルブを増やす予定のある場合等に配線仕様を合わせ取付けて使用します。

<コネクタ接続用/個別配線用>

シリーズ型番備考
SJ2000
SJ3000
SJ3000-49-2Aコネクタ接続用(ダブル配線)7.5mm

コネクタ接続・個別配線用

■減圧弁ブロック/型番表示方法

  • D側より供給された圧力をマニホールド内で減圧する場合に使用します。
  • 減圧弁ブロックよりU側のバルブはすべて減圧されます。
4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ マニホールドオプションパーツ 減圧弁ブロック/型番表示方法

注1)減圧弁ブロックは、必ずマニホールドの1(P)ポートから加圧してご使用ください。

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
種類
種別
通信プロトコル
コネクタ
仕様
減圧ポート
バルブ連数
配線種類
リード線長さ(m)
コモン仕様
適用機種
コネクタ取出方向
給排気ブロック管継手仕様
ロック金具
圧力調整ねじ操作方式
ハンドル(レギュレータ向き)
継手口径
圧力スイッチ/圧力計仕様
シリーズ
単位表記
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ3000-00-P

減圧弁ブロック
-
-
-
圧力計上面取付
Pポート
-
コネクタ接続
-
-
4ポートソレノイドバルブ SJ2000/3000シリーズ
-
-
-
ドライバ操作形
-
-
-
-
-

1個

6,289( 6,918円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ、ブロックAss'y等のマニホールドオプションパーツです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

カタログ

SJ3000-00-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ マニホールドオプションパーツの型番SJ3000-00-Pのページです。
型番SJ3000-00-Pに関する仕様情報を記載しております。

4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ マニホールドオプションパーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SJ3000-155-1A
SJ3000-42-1A-1
SJ3000-42-20A-Q2
SJ3000-42-2A-1
SJ3000-44-1A
SJ3000-46-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 種別 通信プロトコル コネクタ 仕様 減圧ポート バルブ連数 配線種類 リード線長さ
(m)
コモン仕様 適用機種 コネクタ取出方向 給排気ブロック管継手仕様 ロック金具 圧力調整ねじ操作方式 ハンドル(レギュレータ向き) 継手口径 圧力スイッチ/圧力計仕様 シリーズ 単位表記

498円

( 548円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[スペアパーツ] ブロッキングディスク表示シール---------4ポートソレノイドバルブ SJ2000/3000シリーズ---------

6,989円

( 7,688円 )
1個 -

6日目

[接続用プレート] コネクタブロックコネクタブロックAss'y--Dサブコネクタ用(ロック金具:ミリサイズねじ)-----60P形(フラットケーブル対応)マニホールドの場合コネクタ上向--------

38,899円

( 42,789円 )
1個 -

19日目

[接続用プレート] コネクタブロックSIユニット付コネクタブロックAss'yDeviceNet(32点)対応-------60P形(フラットケーブル対応)マニホールドの場合---------

6,589円

( 7,248円 )
1個 -

6日目

[接続用プレート] コネクタブロックコネクタブロックAss'y--フラットケーブル26極用-----60P形(フラットケーブル対応)マニホールドの場合コネクタ上向--------

348円

( 383円 )
1個 -

6日目

[配管用部材] ブロッキングディスクブロッキングディスクAss'y--------4ポートソレノイドバルブ SJ2000/3000シリーズ---------

283円

( 311円 )
1個 あり

19日目

[配線部品] コネクタコネクタAss'y--ダブルソレノイド用---0.3プラスコモン用4ポートソレノイドバルブ SJ2000/3000シリーズ---------

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました