(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZK2H10R5BLA-06
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A マニホールド用 エジェクタ+バルブ付+省エネ機能無 SMC キカイシキキリカエバルブ

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A マニホールド用 エジェクタ+バルブ付+省エネ機能無 ZK2H10R5BLA-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,790円
税込単価
29,469円

【特長】・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応・省エネエジェクタ・真空...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ZK2H10R5BLA-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZK2H10R5BLA-06 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□Aシリーズ マニホールド用 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし 型番表示方法

エジェクタ仕様

型番ZK2□07ZK2□10ZK2□12ZK2□15
ノズル径[mm]0.71.0 1.21.5
最大吸込流量注1)ポート排気[L/min(ANR)]34567489
サイレンサ排気/ 複合排気[L/min(ANR)]29446167
高消音サイレンサ排気[L/min(ANR)]34567283
空気消費量注1)[L/min(ANR)]24405890
最高真空圧力注1)[kPa]-91
供給圧力範囲注2)[MPa]0.3~0.6(0.1~0.6)
標準供給圧力注3)[MPa]0.350.4(0.37)

注1)標準供給圧力での値。SMC測定条件による値であり、大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
注2)( )はバルブなしの場合。
注3)( )はバルブなしの場合。ノズル径07~12はバルブあり・なし共通です。

マニホールド最大同時作動連数注4)

型番(ノズル径)ZK2□07ZK2□10ZK2□12ZK2□15
空気圧供給(PV)ポート
φ8、φ5/16"
複合排気の場合片側供給8543
両側供給10755
個別ポート排気、高消音サイレンサ排気の場合片側供給8663
両側供給10996

注4)同時作動が表記載数以下であれば、マニホールド連数は最大10連まで対応可能です。

騒音値(参考値)

型番ZK2□07ZK2□10ZK2□12ZK2□15
騒音値[dB(A)]ZK2G(高消音サイレンサ排気)46556369
ZK2A(サイレンサ排気)59667576

SMC測定条件による実測値(保証値ではありません)

質量

■単体質量

ZK2(マニホールド用1連分、圧力センサ・スイッチなし):99g

■マニホールドベース
-1連2連3連4連5連6連7連8連9連10連
質量g129132135138141144147149152155

●マニホールドタイプの質量計算式
(単体質量×連数)+(圧力センサ・真空用圧力スイッチ質量×連数)+マニホールドベース

例)圧力センサ付、5連マニホールドの場合
99g×5ヶ+5g×5ヶ+141g=661g

型番リスト

型番
付加機能
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
使用温度範囲(℃)
吸込流量(l/min)
ノズル径
排気仕様
供給弁・破壊弁の組合せ
リード線取出し方法
真空圧力検出部
出力仕様
単位仕様
リード線仕様
真空スイッチリード線取出し方法
破壊流量調整ニードル
オプション
配線方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZK2H10R5BLA-06

サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
40
φ6
φ6
-5~50
56
1.0mm
高消音サイレンサ排気
供給弁(自己保持)/破壊弁(N.C.)
圧力センサAss'y 3m(リード線一体)
真空用圧力スイッチ
NPN2出力(0~-101kPa)
なし(SI単位固定)
コネクタ付リード線あり
圧力スイッチ用リード線あり
なし
なし
個別配線仕様300mm(コネクタAss'y)

1個

26,790( 29,469円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・省エネエジェクタ
・真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

ZK2H10R5BLA-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A マニホールド用 エジェクタ+バルブ付+省エネ機能無の型番ZK2H10R5BLA-06のページです。
型番ZK2H10R5BLA-06に関する仕様情報を記載しております。

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A マニホールド用 エジェクタ+バルブ付+省エネ機能無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZK2C07R5FLA-06
ZK2C10J5BLA-06
ZK2C10J5PL1A-06
ZK2H12K5BLA-06
ZK2H12K5BLA-06-E
ZK2H12R5ALA-08-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付加機能 空気消費流量
(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ エア供給ポートワンタッチ継手サイズ 使用温度範囲
(℃)
吸込流量
(l/min)
ノズル径 排気仕様 供給弁・破壊弁の組合せ リード線取出し方法 真空圧力検出部 出力仕様 単位仕様 リード線仕様 真空スイッチリード線取出し方法 破壊流量調整ニードル オプション 配線方法

26,233円

( 28,856円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ / フィルタ24φ6φ6-5~50290.7mm複合排気供給弁(自己保持)/破壊弁(N.C.)圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(-100~100kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線あり圧力スイッチ用リード線ありなしなし個別配線仕様300mm(コネクタAss'y)

23,630円

( 25,993円 )
1個 -

19日目

真空発生用バルブ / フィルタ40φ6φ6-5~50441.0mm複合排気供給弁(N.C.)/破壊弁(なし)圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線あり圧力スイッチ用リード線ありなしなし個別配線仕様300mm(コネクタAss'y)

18,919円

( 20,811円 )
1個 -

19日目

真空発生用バルブ / フィルタ40φ6φ60~50441.0mm複合排気供給弁(N.C.)/破壊弁(なし)圧力センサAss'y 3m(リード線一体)圧力センサアナログ出力1~5V(0~-101kPa)-コネクタ付リード線あり圧力センサ用リード線ありなしなしなし

26,790円

( 29,469円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ / フィルタ / サイレンサ58φ6φ6-5~50721.2mm高消音サイレンサ排気供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線あり圧力スイッチ用リード線ありなしなし個別配線仕様300mm(コネクタAss'y)

27,907円

( 30,698円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ / フィルタ / サイレンサ58φ6φ6-5~50721.2mm高消音サイレンサ排気供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線あり圧力スイッチ用リード線ありドライバ操作型ロングロックナットなし個別配線仕様300mm(コネクタAss'y)

26,930円

( 29,623円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ / フィルタ / サイレンサ58φ8φ6-5~50721.2mm高消音サイレンサ排気供給弁(自己保持)/破壊弁(N.C.)圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり圧力スイッチ用リード線ありなし排気干渉防止弁付個別配線仕様300mm(コネクタAss'y)

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました