【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...
※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。
Loading...
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
この商品に近い類似品がありませんでした。
25A-SYJA712-01で型番確定
3ポートエアオペレートバルブ 二次電池対応 25A-SYJA500・700シリーズの型番25A-SYJA712-01のページです。
型番25A-SYJA712-01に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能