【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...
※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。
Loading...
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
この商品に近い類似品がありませんでした。
25A-VXD230BFで型番確定
パイロット形2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VXDシリーズの型番25A-VXD230BFのページです。
型番25A-VXD230BFに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
25A-VXD230AFXB |
25A-VXD230AG |
25A-VXD230AM |
25A-VXD230BFH |
25A-VXD230BFHXB |
25A-VXD230BFXB |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用流体 | 切換の種類 | 接続種類 | 配管ねじの呼び | 使用環境 | オリフィス径 (φ) | 電圧 | シール材質 | リード線取出し向き | オプション | ボディ材質 | ブラケット | リード線取出し | ボディサイズ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,963円 ( 8,759円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 防塵 / 防噴流 | 10 | DC24V | NBR | IN側(標準) | なし | Al | ブラケット付 | グロメット(サージ電圧保護回路付) | 3 | なし | |
6,539円 ( 7,193円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 防塵 / 防噴流 | 10 | DC24V | NBR | - | なし | Al | なし | DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 3 | なし | |
6,698円 ( 7,368円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 防塵 / 防噴流 | 10 | DC24V | NBR | - | なし | Al | なし | コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) | 3 | なし | |
7,367円 ( 8,104円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 禁油 / 防塵 / 防噴流 | 10 | DC24V | FKM | - | 低濃度オゾン・脱イオン水等対応/禁油 | Al | なし | グロメット(サージ電圧保護回路付) | 3 | なし | |
9,303円 ( 10,233円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 禁油 / 防塵 / 防噴流 | 10 | DC24V | FKM | IN側(標準) | 低濃度オゾン・脱イオン水等対応/禁油 | Al | ブラケット付 | グロメット(サージ電圧保護回路付) | 3 | なし | |
7,963円 ( 8,759円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 防塵 / 防噴流 | 10 | DC24V | NBR | IN側(標準) | なし | Al | ブラケット付 | グロメット(サージ電圧保護回路付) | 3 | なし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能