【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...
※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。
Loading...
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
この商品に近い類似品がありませんでした。
25A-VXZ230BBで型番確定
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VXZシリーズの型番25A-VXZ230BBのページです。
型番25A-VXZ230BBに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
25A-VXZ230AF |
25A-VXZ230AZ1B |
25A-VXZ230AZ2BH |
25A-VXZ230BBXBA |
25A-VXZ230BD |
25A-VXZ230BDZ |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用流体 | 切換の種類 | 接続種類 | 配管ねじの呼び | 使用環境 | オリフィス径 (φ) | 電圧 | リード線取出し向き | オプション | ボディ材質 | リード線取出し | ボディサイズ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,260円 ( 9,086円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 防塵 / 防噴流 | 10 | DC24V | - | - | Al | グロメット(サージ電圧保護回路付) | 10A | なし | |
8,077円 ( 8,885円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 防塵 / 防噴流 | 10 | AC220V | - | - | Al | グロメット(サージ電圧保護回路付) | 10A | 特殊電圧 | |
10,501円 ( 11,551円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 禁油 / 防塵 / 防噴流 | 10 | AC100V | - | 低濃度オゾン・脱イオン水等対応/禁油 | Al | DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 10A | ランプ付 | |
9,451円 ( 10,396円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 防塵 / 防噴流 | 10 | AC100V | 90° | - | Al | グロメット(サージ電圧保護回路付) | 10A | なし | |
8,077円 ( 8,885円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 防塵 / 防噴流 | 10 | AC200V | - | - | Al | グロメット(サージ電圧保護回路付) | 10A | なし | |
7,591円 ( 8,350円 ) | 1個 | - | 19日目 | 空気 | ノーマルクローズ | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 禁油 / 防塵 / 防噴流 | 10 | AC200V | - | 禁油 | Al | グロメット(サージ電圧保護回路付) | 10A | なし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能