(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-ZS-42-C
2色表示式 デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PFMB7シリーズ SMC アツリョクセンサ アダプタ PSE

2色表示式 デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PFMB7シリーズ 25A-ZS-42-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-ZS-42-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-ZS-42-C の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

2色表示式 デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PFMB7シリーズ 型番表示方法1
2色表示式 デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PFMB7シリーズ 型番表示方法2

注)オプションは製品に組付けられていません。同梱出荷となリます。
※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

オプション2/部品型番

オプション単体が必要な場合は下記型番をご参照ください。

  • 25A-ZS-33-M:ブラケット(PFMB7201用) タッピンねじ(3×6)2本付
  • 25A-ZS-42-C:ブラケット(PFMB7501/7102用) タッピンねじ(3×6)4本付
  • 25A-ZS-42-D:ブラケット(PFMB7202用) タッピンねじ(3×6)4本付

型番リスト

型番
種類
出力方式
流量範囲(最大値)(L/min)
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
接液部材質
センサ・モニタ構造
出力点数
入力点数
流体の種類
圧力の種類
耐圧力(MPa)
流量の種類
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲(%)
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
アナログ電流出力(mA)
電源電圧の種類
電源電圧(V)
配管接続方向
接続チューブ径
取付穴
表示部
ランプ
取得規格
保護構造
単位仕様
リード線
定格流量範囲(L/min)
詳細タイプ
付属品
オプション
校正証明書
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-ZS-42-C

金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラケット(PFMB7501/7102用)
-
-
-

1個

1,099( 1,209円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

25A-ZS-42-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式 デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PFMB7シリーズの型番25A-ZS-42-Cのページです。
型番25A-ZS-42-Cに関する仕様情報を記載しております。

2色表示式 デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PFMB7シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
25A-PFMB7102-04-AW-MR
25A-PFMB7102-04-BW-M
25A-PFMB7102-04-BW-MR
25A-PFMB7102-04-CW-R
25A-PFMB7102-04-DW-MA
25A-ZS-42-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 出力方式 流量範囲(最大値)
(L/min)
配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 接液部材質 センサ・モニタ構造 出力点数 入力点数 流体の種類 圧力の種類 耐圧力
(MPa)
流量の種類 使用温度範囲
(℃)
使用湿度範囲
(%)
アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
(V)
アナログ電流出力
(mA)
電源電圧の種類 電源電圧
(V)
配管接続方向 接続チューブ径 取付穴 表示部 ランプ 取得規格 保護構造 単位仕様 リード線 定格流量範囲
(L/min)
詳細タイプ 付属品 オプション 校正証明書

22,686円

( 24,955円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチNPNオープンコレクタ500~5000未満めねじ[1/2] 1/2[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型21窒素ガス / 空気標準1.2標準-10~6035~85---DC[12~24] 12~24±10%2方向-ありデジタルありCEIP40SI単位固定コネクタ付リード線(2m)10~1000-コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)ブラケット付なし

21,165円

( 23,282円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチPNPオープンコレクタ500~5000未満めねじ[1/2] 1/2[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型21窒素ガス / 空気標準1.2標準-10~6035~85---DC[12~24] 12~24±10%2方向-ありデジタルありCEIP40SI単位固定コネクタ付リード線(2m)10~1000-コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)なしなし

22,686円

( 24,955円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチPNPオープンコレクタ500~5000未満めねじ[1/2] 1/2[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型21窒素ガス / 空気標準1.2標準-10~6035~85---DC[12~24] 12~24±10%2方向-ありデジタルありCEIP40SI単位固定コネクタ付リード線(2m)10~1000-コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)ブラケット付なし

22,686円

( 24,955円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチNPNオープンコレクタ / アナログ500~5000未満めねじ[1/2] 1/2[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型21窒素ガス / 空気標準1.2標準-10~6035~85電圧[DC1-5V] 1-5V-DC[12~24] 12~24±10%2方向-ありデジタルありCEIP40単位切換機能付コネクタ付リード線(2m)10~1000-コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)ブラケット付なし

23,630円

( 25,993円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチNPNオープンコレクタ / アナログ500~5000未満めねじ[1/2] 1/2[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型21窒素ガス / 空気標準1.2標準-10~6035~85電流-[DC4-20mA] 4~20mADC[12~24] 12~24±10%2方向-ありデジタルありCEIP40SI単位固定コネクタ付リード線(2m)10~1000-コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)なしあり

1,099円

( 1,209円 )
1個 -

19日目

金具------------------------------ブラケット(PFMB7202用)---

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました