(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-PFM511-02-2-W
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 二次電池対応 25A-PFM5シリーズ SMC クウアツキキカンレン

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 二次電池対応 25A-PFM5シリーズ 25A-PFM511-02-2-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,020円
税込単価
17,622円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フロースイッチ
  • 出力方式:
    アナログ
  • 接液部材質:
    樹脂+金属
  • センサ・モニタ構造:
    分離型・センサ部
  • 出力点数:
    1
  • 入力点数:
    2
  • 流体の種類:
    空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
  • 耐圧力(MPa):
    1
  • 流量の種類:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    24±10%
  • 配管接続方向:
    2方向
  • 取付穴:
    あり
  • 表示部:
    アナログ
  • ランプ:
    あり
  • 接液部シール材質:
    フッ素ゴム
  • 取得規格:
    CE
  • 保護構造:
    IP40
  • リード線:
    コネクタ付リード線付(2m)
  • 取扱説明書付属:
    取扱説明書付(和英併記)
  • 付属品:
    コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
  • オプション:
    なし

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-PFM511-02-2-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-PFM511-02-2-W の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 二次電池対応 25A-PFM5シリーズ 型番表示方法
  • 各オプションは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

型番リスト

型番
流量範囲(最大値)(L/min)
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
アナログ電流出力(mA)
接続チューブ径
校正証明書付属
定格流量範囲(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-PFM511-02-2-W

100~500未満
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
-
校正証明書なし
2~100(50)

1個

16,020( 17,622円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-PFM511-02-2-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 二次電池対応 25A-PFM5シリーズの型番25A-PFM511-02-2-Wのページです。
型番25A-PFM511-02-2-Wに関する仕様情報を記載しております。

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 二次電池対応 25A-PFM5シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
25A-PFM550-01-1-W
25A-PFM550-C6-1-A-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
流量範囲(最大値)
(L/min)
配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
(V)
アナログ電流出力
(mA)
接続チューブ径 校正証明書付属 定格流量範囲
(L/min)

15,400円

( 16,940円 )
1個 -

19日目

50~100未満めねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc電圧[DC1-5V] 1-5V--校正証明書なし1~50(25)

16,526円

( 18,179円 )
1個 -

19日目

50~100未満[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手--電圧[DC1-5V] 1-5V-6校正証明書付1~50(25)

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました