(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF3WS01D-20-04
分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ PF3WSシリーズ SMC デジタルフロースイッチ PF3W

分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ PF3WSシリーズ PF3WS01D-20-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,428円
税込単価
19,171円

【特長】・適用流体:水、エチレングリコール水溶液・省スペースフットプリント最大...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

PF3WS01D-20-04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PF3WS01D-20-04 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PF3WS□□□-□□-□

分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ PF3WSシリーズ 外形図

n:連数

製品仕様

単位:mm
流量レンジ(L/min)ABa
オープンクローズオープンクローズ
0.5~4(記号04)3314331440
2~16(記号20)3314331440
5~40(記号40)3314331445

マニホールド共通仕様

マニホールドタイプ分離型
系統1~10連注1)
ユニット定格流量範囲0.5~4L/min、2~16L/min、5~40L/min
サプライユニット構成流量調整弁、ストップ弁
流体適用流体水およびエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s[3cP]以下)注2)
使用流体温度0~90℃(凍結および結露なきこと)
圧力仕様使用圧力範囲注3)0~1MPa
耐圧力注3)1.5MPa
圧力損失圧力損失グラフ参照
耐環境保護構造IP65
使用温度範囲0~50℃(凍結および結露なきこと)
使用湿度範囲動作時、保存時:85%R.H.(結露なきこと)
接液部材質PPS、SUS304、FKM
ノングリース仕様
配管口径注5)メイン配管1
アタッチメント3/8、1/2、3/4

注1)サプライユニットにおいて流量レンジを40L/minで選定した場合、最大5連までの対応となります。
注2)接液部を腐食しない流体で粘度が3mPa・s[3cP]以下であれば測定可能です。ただし流体の種類によっては、内部のパッキンが縮小あるいは膨潤し、水漏れが発生する恐れがありますのでご注意ください。
注3)流体温度により使用圧力範囲、耐圧力が変化します。
注5)配管径や配管流路が絞られると、仕様を満足しない場合があります。
注6)品質向上を努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、流量スイッチの表示色、輝度むら等は良品としております。

型式表示方法

分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ PF3WSシリーズ 型番表示方法

型番リスト

型番
流量範囲(最大値)(L/min)
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
定格流量範囲(L/min)
連数
メイン配管
サプライユニット構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF3WS01D-20-04

10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2~16
1連
U側:クローズ、D側:オープン
なし

1個

17,428( 19,171円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

PF3WS01D-20-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ PF3WSシリーズの型番PF3WS01D-20-04のページです。
型番PF3WS01D-20-04に関する仕様情報を記載しております。

分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ PF3WSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PF3WS01D-P04-03
PF3WS01D-P20-03
PF3WS01D-P40-04
PF3WS02B-20-04
PF3WS02D-P20-03
PF3WS02D-P20-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
流量範囲(最大値)
(L/min)
配管ねじの呼び 配管ねじの種類 定格流量範囲
(L/min)
連数 メイン配管 サプライユニット構成

18,702円

( 20,572円 )
1個 -

19日目

~10未満[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc0.5~41連U側:クローズ、D側:オープンストップ弁

18,702円

( 20,572円 )
1個 -

19日目

10~50未満[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc2~161連U側:クローズ、D側:オープンストップ弁

22,181円

( 24,399円 )
1個 -

19日目

10~50未満[1/2] 1/2[Rc(R)] Rc5~401連U側:クローズ、D側:オープンストップ弁

23,195円

( 25,515円 )
1個 -

19日目

10~50未満[1/2] 1/2[Rc(R)] Rc2~162連U側:オープン、D側:オープンなし

25,225円

( 27,748円 )
1個 -

19日目

10~50未満[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc2~162連U側:クローズ、D側:オープンストップ弁

25,225円

( 27,748円 )
1個 -

19日目

10~50未満[1/2] 1/2[Rc(R)] Rc2~162連U側:クローズ、D側:オープンストップ弁

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました