【特長】・適用流体:水、エチレングリコール水溶液・省スペースフットプリント最大...
n:連数
流量レンジ(L/min) | A | B | a | ||
---|---|---|---|---|---|
オープン | クローズ | オープン | クローズ | ||
0.5~4(記号04) | 33 | 14 | 33 | 14 | 40 |
2~16(記号20) | 33 | 14 | 33 | 14 | 40 |
5~40(記号40) | 33 | 14 | 33 | 14 | 45 |
マニホールドタイプ | 分離型 | |
---|---|---|
系統 | 1~10連注1) | |
ユニット | 定格流量範囲 | 0.5~4L/min、2~16L/min、5~40L/min |
リターンユニット構成 | 流量スイッチ、流量調整弁、ストップ弁 | |
流体 | 適用流体 | 水およびエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s[3cP]以下)注2) |
使用流体温度 | 0~90℃(凍結および結露なきこと) | |
圧力仕様 | 使用圧力範囲注3) | 0~1MPa |
耐圧力注3) | 1.5MPa | |
圧力損失 | 圧力損失グラフ参照 | |
耐環境 | 保護構造 | IP65 |
使用温度範囲 | 0~50℃(凍結および結露なきこと) | |
使用湿度範囲 | 動作時、保存時:85%R.H.(結露なきこと) | |
接液部材質 | PPS、SUS304、FKM | |
ノングリース仕様 | ||
配管口径注5) | メイン配管 | 1 |
アタッチメント | 3/8、1/2、3/4 |
注1)リターンユニットにおいて流量レンジを40L/minで選定した場合、最大5連までの対応となります。
注2)接液部を腐食しない流体で粘度が3mPa・s[3cP]以下であれば測定可能です。ただし流体の種類によっては、内部のパッキンが縮小あるいは膨潤し、水漏れが発生する恐れがありますのでご注意ください。
注3)流体温度により使用圧力範囲、耐圧力が変化します。
注5)配管径や配管流路が絞られると、仕様を満足しない場合があります。
注6)品質向上を努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、流量スイッチの表示色、輝度むら等は良品としております。
型番 |
出力方式 |
流量範囲(最大値)(L/min) |
配管ねじの呼び |
配管ねじの種類 |
センサ・モニタ構造 |
出力点数 |
アナログ出力仕様 |
アナログ電圧出力(V) |
アナログ電流出力(mA) |
リード線 |
温度センサ |
単位仕様(瞬時流量) |
単位仕様(積算流量) |
単位仕様(温度) |
定格流量範囲(L/min) |
連数 |
メイン配管 |
リターンユニット構成 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
PF3WR03D-704P-03-L |
スイッチ
|
~10未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
1
|
-
|
-
|
-
|
M8コネクタ付リード線あり(3m)
|
なし
|
gal/min
|
gal
|
℃
|
0.5~4
|
3連
|
U側:クローズ、D側:オープン
|
ストップ弁
| 1個 | 138,238円(
152,062円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
この商品に近い類似品がありませんでした。
PF3WR03D-704P-03-Lで型番確定
分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド リターンタイプ PF3WRシリーズの型番PF3WR03D-704P-03-Lのページです。
型番PF3WR03D-704P-03-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PF3WR01D-720S-04-C-M |
PF3WR01D-720S-04-CT-M |
PF3WR01D-720W-03-C-M |
PF3WR03D-704S-03-C-M |
PF3WR03D-720S-04-C-M |
PF3WR03D-720S-04-DT-M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 出力方式 | 流量範囲(最大値) (L/min) | 配管ねじの呼び | 配管ねじの種類 | センサ・モニタ構造 | 出力点数 | アナログ出力仕様 | アナログ電圧出力 (V) | アナログ電流出力 (mA) | リード線 | 温度センサ | 単位仕様(瞬時流量) | 単位仕様(積算流量) | 単位仕様(温度) | 定格流量範囲 (L/min) | 連数 | メイン配管 | リターンユニット構成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,320円 ( 59,752円 ) | 1個 | - | 19日目 | NPNオープンコレクタ / アナログ | 10~50未満 | [1/2] 1/2 | [Rc(R)] Rc | [一体形] 表示一体型 | 2 | 電圧 | [DC1-5V] 1-5V | - | M8コネクタ付リード線あり(3m) | なし | L/min | L | ℃ | 2~16 | 1連 | U側:クローズ、D側:オープン | 流量調整弁 | |
64,253円 ( 70,678円 ) | 1個 | - | 19日目 | NPNオープンコレクタ / アナログ | 10~50未満 | [1/2] 1/2 | [Rc(R)] Rc | [一体形] 表示一体型 | 2 | 電圧 | [DC1-5V] 1-5V | - | M8コネクタ付リード線あり(3m) | あり | L/min | L | ℃ | 2~16 | 1連 | U側:クローズ、D側:オープン | 流量調整弁 | |
55,115円 ( 60,627円 ) | 1個 | - | 19日目 | NPNオープンコレクタ / アナログ | 10~50未満 | [3/8] 3/8 | [Rc(R)] Rc | [一体形] 表示一体型 | 2 | 電圧 | [DC1-5V] 1-5V | - | M8コネクタ付リード線あり(3m) | なし | L/min | L | ℃ | 2~16 | 1連 | U側:クローズ、D側:オープン | ストップ弁、流量調整弁 | |
133,133円 ( 146,446円 ) | 1個 | - | 19日目 | NPNオープンコレクタ / アナログ | ~10未満 | [3/8] 3/8 | [Rc(R)] Rc | [一体形] 表示一体型 | 2 | 電圧 | [DC1-5V] 1-5V | - | M8コネクタ付リード線あり(3m) | なし | L/min | L | ℃ | 0.5~4 | 3連 | U側:クローズ、D側:オープン | 流量調整弁 | |
134,777円 ( 148,255円 ) | 1個 | - | 19日目 | NPNオープンコレクタ / アナログ | 10~50未満 | [1/2] 1/2 | [Rc(R)] Rc | [一体形] 表示一体型 | 2 | 電圧 | [DC1-5V] 1-5V | - | M8コネクタ付リード線あり(3m) | なし | L/min | L | ℃ | 2~16 | 3連 | U側:クローズ、D側:オープン | 流量調整弁 | |
169,888円 ( 186,877円 ) | 1個 | - | 19日目 | NPNオープンコレクタ / アナログ | 10~50未満 | [1/2] 1/2 | [Rc(R)] Rc | [一体形] 表示一体型 | 2 | 電流 | - | [DC4-20mA] 4~20mA | M8コネクタ付リード線あり(3m) | あり | L/min | L | ℃ | 2~16 | 3連 | U側:クローズ、D側:オープン | 流量調整弁 |