(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-PSE560-02
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ SMC PSE シリーズ

分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ 10-PSE560-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,679円
税込単価
19,447円

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力センサ
  • 出力方式:
    アナログ
  • 接液部材質:
    SUS316L
  • センサ・モニタ構造:
    分離型・センサ部
  • 出力点数:
    1
  • 入力点数:
    1
  • 流体の特性:
    非腐食性
  • 流体の種類:
    空気 / 水 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24±10%
  • 取付穴:
    なし
  • 表示部:
    なし
  • ランプ:
    なし
  • 取得規格:
    CE
  • 保護構造:
    IP65

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-PSE560-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-PSE560-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10-PSE56□-01/02、10-PSE56□-N01/N02

分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ 外形図1

※C部の外形および寸法は全て共通です。

10-PSE56□-C01

分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ 外形図2

10-PSE56□-A2

分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ 外形図2

10-PSE56□-B2

分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ 外形図4

製品仕様

型式表示方法

分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ 型番表示方法

仕様

型番10-PSE560(正圧)10-PSE561(真空圧)10-PSE563(連成圧)10-PSE564(正圧)
定格圧力範囲0~+1MPa0~-101kPa-100~+100kPa0~+500kPa
拡張アナログ出力範囲-0.1~0MPa+10.1~0kPa--50~0kPa
耐圧力1.5MPa500kPa500kPa750kPa
型番10-PSE56□-□10-PSE56□-□-28
適用流体SUS316Lを腐食させない液体または気体
電源電圧DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
消費電流10mA以下-
出力仕様
  • アナログ出力 1~5V(定格圧力範囲にて)、0.6~1V(拡張アナログ出力範囲にて)
    出力インピーダンス:約1kΩ
  • アナログ出力 4~20mA(定格圧力範囲にて)
  • 最大負荷インピーダンス:500Ω以下(電源24V時)、100Ω以下(電源12V時)
精度(周囲温度25℃)±1%F.S.(定格圧力範囲にて)、±3%F.S.(拡張アナログ出力範囲にて)
直線性±0.5%F.S.
繰り返し精度±0.2%F.S.
電源電圧による影響±0.3%F.S.
耐環境保護構造IP65
使用温度範囲動作時:-10~+60℃、保存時:-20~+70℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
耐電圧AC250V 1分間、充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC50Vメガにて)、充電部一括と筐体間
温度特性±2%F.S.(0~+50℃:25℃基準) ±3%F.S.(-10~+60℃:25℃基準)
センサ用ケーブル
  • 10-PSE56□-□:エアチューブ入耐油ビニルキャブタイヤケーブル 3芯 φ5.1 3m 導体断面積:0.2mm2 絶縁体外径:1.12mm
  • 10-PSE56□-□-28:エアチューブ入耐油ビニルキャブタイヤケーブル 2芯 φ5.1 3m 導体断面積:0.2mm2 絶縁体外径:1.12mm
清浄度クラス(ISOクラス)クラス4

規格表

型番AB
10-PSE56□-018.2R1/8
10-PSE56□-0212R1/4
10-PSE56□-N019.2NPT1/8
10-PSE56□-N0212.2NPT1/4
10-PSE56□-C01-Rc1/8
10-PSE56□-A215.5URJ1/4
10-PSE56□-B29.5TSJ1/4

注意・禁止事項

  • 本品はクリーンルームClass M3.5(ISOクラス5)においてエアブローを行い二重包装したものです。

型番リスト

型番
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
耐圧力(MPa)
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
アナログ電流出力(mA)
めねじ対応
用途
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-PSE560-02

[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
1.5
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
M5めねじ付
正圧用[0~1MPa]
コネクタなし

1個

17,679( 19,447円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-PSE560-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズの型番10-PSE560-02のページです。
型番10-PSE560-02に関する仕様情報を記載しております。

分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10-PSE560-01-28
10-PSE560-01-28-C2
10-PSE560-01-C2
10-PSE560-02-28
10-PSE560-02-28-C2
10-PSE560-02-C2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 耐圧力
(MPa)
アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
(V)
アナログ電流出力
(mA)
めねじ対応 用途 オプション

17,899円

( 19,689円 )
1個 -

19日目

[おねじ] おねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] R1.5電流-[DC4-20mA] 4~20mAM5めねじ付正圧用[0~1MPa]コネクタなし

17,891円

( 19,680円 )
1個 -

19日目

[おねじ] おねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] R1.5電流-[DC4-20mA] 4~20mAM5めねじ付正圧用[0~1MPa]圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個

17,891円

( 19,680円 )
1個 -

19日目

[おねじ] おねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] R1.5電圧[DC1-5V] 1-5V-M5めねじ付正圧用[0~1MPa]圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個

17,679円

( 19,447円 )
1個 -

19日目

[おねじ] おねじ[1/4] 1/4[Rc(R)] R1.5電流-[DC4-20mA] 4~20mAM5めねじ付正圧用[0~1MPa]コネクタなし

17,891円

( 19,680円 )
1個 -

19日目

[おねじ] おねじ[1/4] 1/4[Rc(R)] R1.5電流-[DC4-20mA] 4~20mAM5めねじ付正圧用[0~1MPa]圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個

17,891円

( 19,680円 )
1個 -

19日目

[おねじ] おねじ[1/4] 1/4[Rc(R)] R1.5電圧[DC1-5V] 1-5V-M5めねじ付正圧用[0~1MPa]圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました