(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ISA3-FCL-1LB-R2
3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ SMC クウアツキキカンレン

3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ ISA3-FCL-1LB-R2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,372円
税込単価
35,609円

【特長】・着座状態の監視・予兆・異常・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    検出機器
  • 検出機器 種類:
    着座確認
  • オプション:
    ブラケット付
  • 出力仕様:
    IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ISA3-FCL-1LB-R2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ISA3-FCL-1LB-R2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ 外形図

製品仕様

型式表示方法

3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ 型番表示方法

仕様

3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ 仕様

※1:詳細はカタログ「表示値と距離の関係」をご参照ください。
※2:Fタイプは、応差3の場合57までになります。Gタイプは、応差20の場合280までになります。Hタイプは、応差20の場合480までになります。(反転出力の場合:工場出荷時)
※3:ゼロカット設定により、工場出荷時8以下は0を表示します。
※4:ゼロカット設定により、工場出荷時29以下は0を表示します。
※5:圧力値はサブ画面に表示されます。
※6:OUT2を距離検出に設定した場合になります。
※7:OUT2を圧力検出に設定した場合になります。
※8:印加圧力が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
※9:検出ノズルの詳細は、カタログをご参照ください。
※10:制御ユニット部を除く、テジタル着座スイッチ本体のみに適用されます。
※11:設定ファイルは、SMCホームページからダウンロードできます。
※12:品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としています。

単位:mm
連数123456
L155.693.6131.6169.6207.6245.6
L2136.4174.4212.4250.4288.4326.4
配管仕様C(φ4ワンタッチ管継手)C(φ6ワンタッチ管継手)F(Gねじ)
H1313.619

型番リスト

型番
連数
制御ユニット
電圧(V)
検出距離(mm)
配管仕様
圧力値の単位仕様
レギュレータ
ケーブル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISA3-FCL-1LB-R2

1連
制御ユニット付(供給ポート右側)
DC24
0.01~0.03
供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)
単位切換機能付
レギュレータ付・角型圧力計・0.4MPa・MPa単記
ライトアングルケーブル

1個

32,372( 35,609円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着座状態の監視・予兆・異常
・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供
・NPN/PNP切替機能
・3画面表示(設定時)
・ウィンドコンパレータ対応
・ゼロカット範囲 変更機能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

ISA3-FCL-1LB-R2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズの型番ISA3-FCL-1LB-R2のページです。
型番ISA3-FCL-1LB-R2に関する仕様情報を記載しております。

3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ISA3-FCL-1B-L1
ISA3-FCL-2LB-R2
ISA3-FCL-3LB-R2
ISA3-FCL-3TB-L4
ISA3-FCL-4LB-R2
ISA3-FCL-5LB-R2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
連数 制御ユニット 電圧
(V)
検出距離
(mm)
配管仕様 圧力値の単位仕様 レギュレータ ケーブル

32,372円

( 35,609円 )
1個 -

19日目

1連制御ユニット付(供給ポート左側)DC240.01~0.03供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)単位切換機能付レギュレータ付・丸型圧力計・0.4MPa・MPa単記ストレートケーブル

54,278円

( 59,706円 )
1個 -

19日目

2連制御ユニット付(供給ポート右側)DC240.01~0.03供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)単位切換機能付レギュレータ付・角型圧力計・0.4MPa・MPa単記ライトアングルケーブル

74,940円

( 82,434円 )
1個 -

19日目

3連制御ユニット付(供給ポート右側)DC240.01~0.03供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)単位切換機能付レギュレータ付・角型圧力計・0.4MPa・MPa単記ライトアングルケーブル

76,981円

( 84,679円 )
1個 -

19日目

3連制御ユニット付(供給ポート左側)DC240.01~0.03供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)単位切換機能付レギュレータ付・角型圧力計・0.2MPa・MPa単記集中リード線(ブラケット付)

96,583円

( 106,241円 )
1個 -

19日目

4連制御ユニット付(供給ポート右側)DC240.01~0.03供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)単位切換機能付レギュレータ付・角型圧力計・0.4MPa・MPa単記ライトアングルケーブル

118,296円

( 130,126円 )
1個 -

19日目

5連制御ユニット付(供給ポート右側)DC240.01~0.03供給側(Rc1/8)、検出側(Φ4ワンタッチ)単位切換機能付レギュレータ付・角型圧力計・0.4MPa・MPa単記ライトアングルケーブル

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました